Lichtleiter
Die flexiblen Lichtleiter mit unterschiedlicher Kopfform lassen sich in nahezu jedes Anlagendesign integrieren. Der Erfassungsbereich ist abhängig von den eingesetzten Lichtleitern und Verstärkern. Lichtleiter können als Einweg-Prinzip oder in tastender Funktion genutzt werden. Als Faser-Array mit mehreren Lichtstrahlen können sie zur Erkennung besonders kleiner Objekte eingesetzt werden. Je nach weiteren Anforderungen z.B. der Umgebung sind Lichtleiter aus Kunstsoff oder Glas erhältlich.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 100 Produkte gefunden
Kombinationsprodukt
GF-ETB-SS-630-SM
Glasfaser-Lichtleiter Taster
Artikelnummer:
50153815
- Art des Lichtleiters: Glasfaser-Lichtleiter (GF)
- Funktionsprinzip: Tast-Prinzip
- Faserlänge: 3.000 mm
- Werkstoff Fasermantel: Edelstahl (SUS303)
Kombinationsprodukt
GF-ETB-SS-610-SM
Glasfaser-Lichtleiter Taster
Artikelnummer:
50153814
- Art des Lichtleiters: Glasfaser-Lichtleiter (GF)
- Funktionsprinzip: Tast-Prinzip
- Faserlänge: 1.000 mm
- Werkstoff Fasermantel: Edelstahl
Kombinationsprodukt
GF-ETB-SS-605-SM
Glasfaser-Lichtleiter Taster
Artikelnummer:
50153813
- Art des Lichtleiters: Glasfaser-Lichtleiter (GF)
- Funktionsprinzip: Tast-Prinzip
- Faserlänge: 500 mm
- Werkstoff Fasermantel: Edelstahl
Kombinationsprodukt
GF-ETB-SS-310-SM
Glasfaser-Lichtleiter Taster
Artikelnummer:
50153812
- Art des Lichtleiters: Glasfaser-Lichtleiter (GF)
- Funktionsprinzip: Tast-Prinzip
- Faserlänge: 1.000 mm
- Werkstoff Fasermantel: Edelstahl
Kombinationsprodukt
GF-LB-SS-430-SM
Glasfaser-Lichtleiter Einweg
Artikelnummer:
50153811
- Art des Lichtleiters: Glasfaser-Lichtleiter (GF)
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
- Faserlänge: 3.000 mm
- Werkstoff Fasermantel: Edelstahl
Kombinationsprodukt
GF-LB-SS-410-SM
Glasfaser-Lichtleiter Einweg
Artikelnummer:
50153810
- Art des Lichtleiters: Glasfaser-Lichtleiter (GF)
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
- Faserlänge: 1.000 mm
- Werkstoff Fasermantel: Edelstahl
Kombinationsprodukt
GF-LB-SS-405-SM
Glasfaser-Lichtleiter Einweg
Artikelnummer:
50153809
- Art des Lichtleiters: Glasfaser-Lichtleiter (GF)
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
- Faserlänge: 500 mm
- Werkstoff Fasermantel: Edelstahl
Kombinationsprodukt
KF-L-100MLF-02
Kunststoff-Lichtleiter Einweg
Artikelnummer:
50152665
- Art des Lichtleiters: Kunststoff-Lichtleiter (KF)
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
- Faserlänge: 210 mm
- Werkstoff Fasermantel: PE
Kombinationsprodukt
KF-LY-77TZ-30
Kunststoff-Lichtleiter Einweg
Artikelnummer:
50151112
- Art des Lichtleiters: Kunststoff-Lichtleiter (KF)
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
- Faserlänge: 3.000 mm
- Werkstoff Fasermantel: PE
Kombinationsprodukt
KF-ET-650
Kunststoff-Lichtleiter Taster
Artikelnummer:
50150211
- Art des Lichtleiters: Kunststoff-Lichtleiter (KF)
- Funktionsprinzip: Tast-Prinzip
- Faserlänge: 5.000 mm
- Werkstoff Fasermantel: PE
Kombinationsprodukt
GF-ETM-SS-402-IM
Glasfaser-Lichtleiter Taster
Artikelnummer:
50149673
- Art des Lichtleiters: Glasfaser-Lichtleiter (GF)
- Funktionsprinzip: Tast-Prinzip
- Faserlänge: 200 mm
- Werkstoff Fasermantel: Edelstahl
Kombinationsprodukt
GF-LB-SS-820-SF
Glasfaser-Lichtleiter Einweg
Artikelnummer:
50142353
- Art des Lichtleiters: Glasfaser-Lichtleiter (GF)
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
- Faserlänge: 2.000 mm
- Werkstoff Fasermantel: Edelstahl
Artikeldaten vom: 06.10.26