IL AL 034/031 IR 110 H

Beleuchtung

Artikelnummer: 50144030

Lieferzeit ca. 23 Werktage
Icon Icon
Art LED Flächen-Beleuchtung
Geeignet für DCR 200i
IPS 200i
IPS 400i
Sonderausführung Heizung
Funktionen Blitzbetrieb (Flankengesteuert), kein Dauerbetrieb
Blitzfrequenz, max. 25 Hz
Beleuchtungsdauer, max. (Blitzzeit) tB 4 ms
Lichtquelle LED
LED,infrarot
Wellenlänge 850 nm
Sendesignalform gepulst
LED-Gruppe Freie Gruppe (nach EN 62471)
Öffnungswinkel, max. 38 °
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Leistungsaufnahme, max. 5 W, (Heizung inaktiv) / 9 W, (Heizung aktiv)
Anzahl Aktivierungseingänge 1 St.
Art Aktivierungseingang
Spannungsart DC
Schaltspannung high: ≥12V (LED an)
low: ≤ 8 V (LED aus)
Aktivierungsverzögerung 0,03 ms
Anzahl Anschlüsse 2 St.
Funktion Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 12 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 12 -polig
Kodierung A-kodiert
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 43 mm x 61 mm x 44 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Metall
Gehäuse Kunststoff PC
Gehäuse Metall Aluminium-Druckguss
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 131 g
Farbe Gehäuse silber
Art der Befestigung Befestigungsgewinde
über optionales Befestigungsteil
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 1 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 45 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Prüfverfahren EMV nach Norm EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Prüfverfahren Dauerschock nach Norm IEC 60068-2-29, Test Eb
Prüfverfahren Vibration nach Norm IEC 60068-2-6, Test Fc
Zolltarifnummer 85395100
ECLASS 5.1.4 27310204
ECLASS 8.0 27310204
ECLASS 9.0 27310204
ECLASS 10.0 27310204
ECLASS 11.0 27310204
ECLASS 12.0 27310204
ECLASS 13.0 27310204
ECLASS 14.0 27310204
ECLASS 15.0 27310204
ECLASS 16.0 27310204
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 43211718
3D-CAD Modell - zip
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf