TL305-AC.MB1

Signalsäulenelement

Artikelnummer: 50149111

Lieferzeit ca. 20 Werktage
Serie TL 305-AC
Geeignet für TL 305 Signalsäulen
TL 305-IOL Signalsäulen
Bauform L-Form
Werkstoff Gehäuse Edelstahl
Nettogewicht 49 g
Ausführung des Befestigungsteils Winkel L-Form
Art der Befestigung, anlagenseitig schraubbar
Art der Befestigung, geräteseitig Durchgangsbefestigung
Art des Befestigungsteils starr
Schenkellänge 1 62 mm
Schenkellänge 2 58 mm
Winkel L-Form 90°
Zolltarifnummer 76169990
ECLASS 5.1.4 27371234
ECLASS 8.0 27371234
ECLASS 9.0 27371234
ECLASS 10.0 27371234
ECLASS 11.0 27371234
ECLASS 12.0 27371234
ECLASS 13.0 27371234
ECLASS 14.0 27371234
ECLASS 15.0 27371234
ECLASS 16.0 27371234
ETIM 5.0 EC001259
ETIM 6.0 EC001259
ETIM 7.0 EC001259
ETIM 8.0 EC001259
ETIM 9.0 EC001259
ETIM 10.0 EC001259
UNSPSC 26.08 32151500
3D-CAD Modell - zip