YV U-SDD-25-25-25-X02

Y-Verteiler

Artikelnummer: 50135994

Lieferzeit ca. 6 Werktage
Icon
Bestellhinweis Bitte berücksichtigen Sie das Schaltbild gemäß Datenblatt
Anzahl Anschlüsse 3 St.
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Ausführung axial
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Ausführung axial
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Ausführung axial
Geschirmt Nein
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 36 mm x 16 mm x 45 mm
Schlüsselweite 13 mm
Nettogewicht 24 g
Farbe Gehäuse schwarz
Werkstoff PUR
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 85 °C
Schutzart IP 67
Zolltarifnummer 85366990
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440104
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440111
ECLASS 11.0 27440111
ECLASS 12.0 27440111
ECLASS 13.0 27440111
ECLASS 14.0 27440111
ECLASS 15.0 27440111
ECLASS 16.0 27440111
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002925
ETIM 7.0 EC002925
ETIM 8.0 EC003558
ETIM 9.0 EC003558
ETIM 10.0 EC003558
UNSPSC 26.08 32151900
3D-CAD Modell - zip
Konformitätserklärung CE - pdf