Set-AC-MLX.2-2SB

Muting-Sensor-Set

Artikelnummer: 426527

Lieferzeit ca. 14 Werktage
Serie Set-AC
Geeignet für Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD 500, MLD 300
Betriebsreichweite 0,05 ... 4 m, mit Reflektor TKS 50x50
0,05 ... 8 m, mit Reflektor TK(S) 100x100
Anzahl Anschlüsse 2 St.
Funktion Verbindung mit Sensor-Modul
Art des Anschlusses Leitung mit Rundstecker
Leitungslänge 2.000 mm
Gewindegröße M12
Typ male
Polzahl 4 -polig
Funktion Verbindung mit Sensor-Modul
Art des Anschlusses Leitung mit Rundstecker
Leitungslänge 2.000 mm
Werkstoff Mantel PUR
Gewindegröße M12
Typ male
Polzahl 4 -polig
Nettogewicht 1.210 g
Farbe Gehäuse gelb, RAL 1021
Art der Befestigung mitgelieferte Halterung
Art der Mutingsensoren Reflexions-Lichtschranken PRK 25C
Anzahl Mutingsensoren 2 St.
Anzahl Reflektoren 2 St.
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27272792
ECLASS 11.0 27272792
ECLASS 12.0 27272792
ECLASS 13.0 27272792
ECLASS 14.0 27272792
ECLASS 15.0 27272792
ECLASS 16.0 27272792
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
3D-CAD Modell - Set AC-ML-2RA - zip
3D-CAD Modell - Set AC-MLX-2-2SA - zip
Beipackzettel - pdf
Betriebsanleitung - Application Note Substitute - pdf
Datenblatt - pdf