MSI-MD-FB

Muting-Interface

Artikelnummer: 549992

Lieferzeit ca. 8 Werktage
Icon Icon Icon
Serie MSI-MD-FB
Applikation Muting-Interface für Muting-Anwendungen in Verbindung mit Standard-Varianten der Sicherheits-Lichtvorhänge MLC und ELC, sowie Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD
Funktionen Muting-Enable-Funktion
Muting-Timeout-Verlängerung
sequenzgesteuertes 2-Sensor-Muting
sequenzgesteuertes 4-Sensor-Muting
zeitgesteuertes 2-Sensor-Muting
Wiederanlauf automatisch
manuell
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,5E-09 pro Stunde
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie 4, EN ISO 13849-1
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Überspannungsschutz
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, -20 ... 20 %, Ausgleich erforderlich bei 20 ms Spannungseinbruch, min. 250 mA (+ externe Lasten)
Stromaufnahme, max. 150 mA, ohne externe Last
Leistungsaufnahme, max. 3,6 W, bei 24 V zuzüglich Ausgangsbelastung
Restwelligkeit -5 ... 5 %, von UB
Anzahl Sicherheits-Schalteingänge 2 St.
Anzahl digitaler Schalteingänge 8 St.
Art Digitaler Schalteingang
Schaltspannung high, min. 27 V
Schaltspannung low, max. 2,5 V
Schaltspannung, typ. 24 V
Spannungsart DC
Funktion Steuereingang Reset
Steuereingang Reset von der Steuerung
Funktion Steuereingang Muting-Sensor 1 von der Steuerung
Funktion Steuereingang Muting-Enable/Muting-Timeout
Funktion Steuereingang Reset
Funktion Steuereingang Muting-Sensor 1
Steuereingang Muting-Sensor 2
Steuereingang Muting-Sensor 3
Steuereingang Muting-Sensor 4
Art Sicherheits-Schalteingang
Spannungsart DC
Schaltspannung high, min. 27 V
Schaltspannung low, max. 18 V
Schaltspannung, typ. 24 V
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) 2 St.
Anzahl digitaler Schaltausgänge 3 St.
Art Sicherheits-Schaltausgang OSSD
Schaltspannung high, min. 18 V
Schaltspannung low, max. 2,5 V
Schaltspannung, typ. 24 V
Spannungsart DC
Schaltstrom, max. 380 mA
Lastinduktivität 2.000 µH
Lastkapazität 0,3 µF
Reststrom, max. 0,2 mA
Reststrom, typ. 0,002 mA
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltelement Transistor, PNP
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltspannung, typ. 24 V
Spannungsart DC
Schaltelement Transistor, PNP
Funktion Meldeausgang Error
Schaltelement Transistor, PNP
Funktion Meldeausgang ReadyForReset
Schaltelement Transistor, PNP
Funktion Meldeausgang Status Muting
Wiedereinschaltzeit 100 ms
Rückfallverzögerung 5 ms
Anzahl Anschlüsse 8 St.
Funktion Maschinen-Interface
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 8 -polig
Funktion Anschluss Sicherheits-Sensor
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Funktion Anschluss Muting-Leuchtmelder
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Funktion Anschluss Quittiereinheit
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Funktion Anschlüsse für vier Muting-Sensoren
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Funktion Serviceschnittstelle
Art des Anschlusses USB
Steckertyp USB 2.0 Micro-B
Zulässiger Leiterquerschnitt, typ. 0,25 mm²
Länge Anschlussleitung, max. 50 m
Abmessung (B x H x L) 60 mm x 38,3 mm x 225 mm
Nettogewicht 560 g
Farbe Gehäuse gelb
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Montageplatte
Montageplatte mit L-Winkel
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 14 St.
Bedienelemente Dip-Schalter
Funktion des Bedienelements Auswahl der Betriebsart
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen TÜV Süd
c UL US
Prüfverfahren Schwingen nach Norm IEC/EN 60068-2-6
Schockfestigkeit 100 m/s²
Prüfverfahren Schock nach Norm IEC/EN 60068-2-6
US-Patente US 6,418,546 B
Zolltarifnummer 85369095
ECLASS 5.1.4 27371811
ECLASS 8.0 27371811
ECLASS 9.0 27371811
ECLASS 10.0 27371811
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ECLASS 16.0 27371819
ETIM 5.0 EC001448
ETIM 6.0 EC001448
ETIM 7.0 EC001448
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
UNSPSC 26.08 32151800
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konfigurations-/Diagnosesoftware - Setup Sensor Studio - zip
Konfigurations-/Diagnosesoftware - Setup Safety Device Collection V3.2.6.1 - zip
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Produktbroschüre - Safety at Leuze - pdf
Produktflyer - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - TUEV Sued - pdf