EI30-P 100 HO

Rotary encoder Series Information

Part no.: 90000460

Bestellhinweis "
Click the “Request a Quote” button to request a quote for the encoder model you want.
"
Serie EI 100 HO
Grundprinzip incremental
Funktionsprinzip optically interpolated
Flanschdurchmesser Ø 100 mm
Flanschtyp Hollow shaft
Vollwelle/Hohlwelle Hollow shaft
Wellendurchmesser Ø 25 mm
Ø 28 mm
Ø 30 mm
Ø 32 mm
Ø 38 mm
Ø 40 mm
Ø 42 mm
Ø 45 mm
Versorgungsspannung 4.75 ... 5.5 V DC
5 – 30V DC
10 ... 30V DC
Ausgangsschaltung 1 Vss Sin/Cos
HTL
HTL, inv.
TTL
TTL, RS422 compatible, inv.
Impulszahl 4096 I/U
8192 I/U
10240 I/U
16384 I/U
20480 I/U