AC-SCM6.2

Boîte de connexion pour capteurs

Réf. produit : 520005

Adapté pour Barrages immatériels multifaisceaux de sécurité MLD 330, MLD 530
Protection E/S Aucune indication
Résistance d'isolation min. 1.000.000.000 Ω
Charge électrique max. 1 A
Tension d'alimentation UN 24 V, CC, -20 ... 20 %
Nombre de connexions 7 pièce(s)
Fonction Interface locale
Liaison vers l'appareil
Type de connexion Câble à connecteur rond
Longueur de câble 500 mm
Matériau de gaine PUR
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 8 pôles
Codage Codage A
Fonction Entrée locale du capteur d'inhibition 1
Type de connexion Connecteur rond
Désignation sur l'appareil MS1
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Fonction Entrée locale du capteur d'inhibition 2
Type de connexion Connecteur rond
Désignation sur l'appareil MS2
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Fonction Entrée locale du capteur d'inhibition 3
Type de connexion Connecteur rond
Désignation sur l'appareil MS3
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Fonction Entrée locale du capteur d'inhibition 4
Type de connexion Connecteur rond
Désignation sur l'appareil MS4
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Fonction Connexion du témoin lumineux d'inhibition externe
Type de connexion Connecteur rond
Désignation sur l'appareil LMP
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Fonction Connexion de la touche de démarrage/redémarrage d'inhibition
Type de connexion Connecteur rond
Désignation sur l'appareil RES
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 22 mm x 20,9 mm x 175 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PA 6
Poids net 180 g
Couleur du boîtier Noir
Type de fixation Fixation traversante
Montage en rainure
Type d'affichage LED
Nombre de LED 1 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 80 °C
Numéro de tarif douanier 85369010
ECLASS 8.0 27279219
ECLASS 9.0 27440108
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
Modèle CAO 3D - zip
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf