ALS W-45-24-2xM12.12-67
Éclairage
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
Adapté pour | ACR 300i |
Source lumineuse | LED, Blanc / rouge, rouge ou infrarouge |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité |
Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, 10 % |
Ondulation résiduelle | 0 ... 10 %, d'UN |
Nombre de connexions | 2 pièce(s) |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 12 pôles |
Codage | Codage A |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 12 pôles |
Codage | Codage A |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 45 mm x 43 mm x 24 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Poids net | 60 g |
Couleur du boîtier | Noir |
Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 50 °C |
Température ambiante, stockage | -20 ... 60 °C |
Éclairage | Diffus |
Indice de protection | IP 65 IP 67 |
Numéro de tarif douanier | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27110635 |
ECLASS 8.0 | 27110635 |
ECLASS 9.0 | 27110635 |
ECLASS 10.0 | 27110635 |
ECLASS 11.0 | 27110635 |
ECLASS 12.0 | 27110635 |
ECLASS 13.0 | 27110635 |
ECLASS 14.0 | 27110635 |
ETIM 5.0 | EC000996 |
ETIM 6.0 | EC000996 |
ETIM 7.0 | EC000996 |
ETIM 8.0 | EC000996 |
ETIM 9.0 | EC000996 |