Solutions de détection pour l'emballage de produits laitiers
Le remplissage et l'emballage du lait et des produits laitiers requièrent des exigences d'hygiène particulièrement strictes pour les installations d'automatisation. Des écarts de température importants existent entre les périodes de fonctionnement et les cycles de nettoyage effectués régulièrement. Pendant le processus de nettoyage, tous les composants des machines d'emballage doivent résister à des pressions et à des températures élevées, ainsi qu'à des détergents agressifs.
Dans les zones de production en contact direct avec les produits alimentaires, seuls des capteurs munis d'un boîtier inox et de vitres plastiques peuvent être utilisés. Nous possédons une vaste gamme de produits destinés à l'emballage de produits alimentaires nécessitant des conditions d'hygiène particulières. Nos capteurs en inox des séries 53C et 55C certifiés ECOLAB sont conçus pour des tâches de détection exigeantes. Les barrières immatérielles de sécurité MLC 500-IP logées dans un tube de protection supplémentaire sont également conçues pour ces domaines d'application et ces contraintes ambiantes. Le fait que les appareils soient enfermés dans un tube de protection leur permet d'atteindre les indices de protection élevés IP 67 et IP 69K. Pour la mise en sécurité de portes ou de clapets, les interverrouillages de sécurité L250 peuvent être utilisés avec une conception hygiénique et un degré de protection adapté.
Condition :
Dans une installation de remplissage pour pots de yaourts en verre ou bouteilles de lait, la position de ces derniers sur la bande transporteuse doit être détectée de manière fiable. Les capteurs dédiés à cette application doivent résister aux conditions ambiantes exigeantes de la zone blanche.
Solution :
La cellule reflex sur réflecteur PRK 55C détecte les contenants transparents en toute fiabilité. Le réglage de la sensibilité peut être réalisé par le biais d'une touche d'apprentissage. Une fonction de tracking en option compense automatiquement les encrassements sur le réflecteur ou le capteur. Le boîtier inox robuste en design Wash-Down possède l'indice de protection IP 69K.
Condition :
Le niveau de remplissage doit être exactement identique dans toutes les bouteilles ; il convient aussi d'éviter un remplissage insuffisant de celles-ci. Des capteurs optiques peuvent être utilisés dans des conditions ambiantes exigeantes pour garantir une détection fiable du niveau de liquides aqueux dans n'importe quel contenant.
Solution :
Grâce à la longueur d'onde des LED, les barrages photoélectriques LS55CI.H2O et LE55CI.H2O sont adaptés à la détection de liquides aqueux. Le système émetteur - récepteur de la série 55C en inox et en design Wash-Down offre une grande puissance optique et détecte de ce fait également les liquides dans des contenants de couleur ou portant des étiquettes en plastique.
Condition :
Pour la régulation du mouvement d'une ligne de transport d’emballage souples à une voie, le flux de marchandises doit être détecté. Des capteurs optiques permettent de détecter les espaces les plus infimes entre les emballages souples.
Solution :
La cellule reflex sur réflecteur PRK 55CL avec petit spot laser se prête à la détection de petits espaces. Un réflecteur compatible logé dans un boîtier inox MTKS.5 est disponible en plusieurs dimensions. Le capteur et le réflecteur sont certifiés ECOLAB.
Condition :
Lors du regroupement de produits identiques dans des emballages plus grands, ceux-ci doivent être détectés de manière fiable, indépendamment de leur forme, de leur couleur et de leur surface. Pour atteindre un haut niveau d'automatisation, il est indispensable d'utiliser des capteurs performants.
Solution :
Du fait de leur grande réserve de fonctionnement et de leurs bonnes particularités optiques, les cellules reflex sur réflecteur PRK 46C sont parfaitement adaptées à la détection de suremballages. Les capteurs bénéficient de l'indice de protection IP 69K et sont certifiés ECOLAB. D'autres variantes sont disponibles avec différentes géométries de spot lumineux.
Condition :
Pour le contrôle du processus et la traçabilité, le code imprimé sur un couvercle peut être lu par un lecteur de code. Étant donné que, dans la plupart des cas, l'orientation correcte du code ne peut pas être garantie, il convient d'utiliser des lecteurs de codes imageur.
Solution :
Le lecteur de codes DCR 200i logé dans un boîtier inox est adapté à ces environnements grâce à différentes fenêtres optiques, par exemple en verre ou en plastique. Le navigateur Web intégré et différentes interfaces Ethernet permettent une utilisation flexible du lecteur de codes.
Condition :
Pour garantir la sécurité du processus de production, il est indispensable de détecter les raccords de bande dans le film de scellage et de les extraire dans la suite du processus. Dans la mesure du possible, la détection doit s'effectuer indépendamment des couleurs et surfaces.
Solution :
La fourche à ultrasons IGSU 14E SD est optimisée pour la détection de raboutage. La technologie à ultrasons mise en œuvre peut être utilisée avec des matériaux transparents et non transparents, ainsi que tout type de bande adhésive. Un simple apprentissage suffit pour effectuer le réglage en fonction du matériau de base.