Cintreuse de tubes et de fils métalliques
Les cintreuses de tubes et de fils métalliques plient et découpent du matériel rond. Étant donné que le matériel traité sur ces machines présente différentes longueurs, la sécurisation de zone de la tête de cintrage doit pouvoir être adaptée à des dimensions variées. De plus, un contrôle fiable de la présence de matériel est tout aussi important, et ce indépendamment de la structure de sa surface.
Nos scanners laser de sécurité faciles à paramétrer disposent pour cela d’une possibilité de configuration rapide de champs de protection de différentes tailles. En outre, ils s'avèrent très résistants aux particules pouvant se détacher du matériel, par exemple lors du processus de traitement. Nos capteurs optiques fonctionnent quasi-indépendamment de la réflexion et détectent par conséquent de manière fiable les surfaces les plus variées.
Condition :
La zone de travail dangereuse de la machine doit être protégée contre l'accès et la présence de personnes. Le contour de la zone surveillée doit être adapté au contour de la machine.
Solution :
Les scanners laser de sécurité RSL 400 utilisent des champs de protection configurables pour la surveillance de zones. Grâce à la portée de 8,25 m et à la zone de balayage de 270°, même les grandes surfaces peuvent être sécurisées avec un seul appareil.
Condition :
L'état de fermeture des protecteurs tels que des portes ou des clapets doit être surveillé. Selon la norme EN ISO 14119, des mesures de protection contre la manipulation doivent également être prévues. Si les conditions de construction ne le permettent pas, le capteur doit disposer d'un niveau de protection élevé contre la manipulation.
Solution :
Avec leurs diverses possibilités d'installation, les interrupteurs de sécurité S20 / 200 permettent une utilisation universelle. Les interrupteurs sans contact à codage magnétique de la série MC sont employés en particulier dans les environnements difficiles. Grâce au codage RFID, les transpondeurs de sécurité RD 800 offrent de plus le plus haut niveau de protection contre les manipulations.
Condition :
Plusieurs capteurs de sécurité doivent être intégrés au sein de commandes de machines ou d'installations. Il convient également de configurer des fonctions telles qu'une temporisation pour la libération d'un interverrouillage ou des liaisons de signaux.
Solution :
Le contrôleur de sécurité extensible MSI 400 dispose déjà de 24 entrées/sorties de sécurité dans le module de base, ainsi que d'une interface Ethernet avec protocoles Industrial Ethernet. La configuration est réalisée de manière simple et rapide grâce au logiciel de configuration sans licence MSI.designer.
Condition :
Qu'il s'agisse de formes simples ou complexes, l'opération de cintrage doit se faire avec une exactitude constante. Pour cela, le contrôle de présence doit vérifier la position correcte du tube afin que l'opération de traitement suivante puisse démarrer en toute sécurité pour le processus.
Solution :
La série IS de détecteurs inductifs offre des distances de détection jusqu'à 40 mm et des formes cylindriques et cubiques très variées. Les variantes à structure métallique robuste résistent également aux lubrifiants agressifs.
Condition :
Qu'il s'agisse de formes simples ou complexes, l'opération de cintrage doit se faire avec une exactitude constante. Pour cela, le contrôle de présence doit vérifier la position correcte du tube afin que l'opération de traitement suivante puisse démarrer en toute sécurité pour le processus.
Solution :
Les cellules reflex à détection directe HT 3 pour les portées courtes et HT 25C pour les portées plus longues assurent un contrôle de présence fiable. Des variantes avec différentes géométries du spot lumineux permettent une détection sûre de différents matériaux. En tant que version avec interface IO-Link, la mise en service est rapide et simple.