Au-delà de vos attentes.
Emballage. Capteurs. Solutions.

Les installations automatisées pour les processus de production et d'emballage doivent être de plus en plus flexibles, efficaces et intelligentes. Nous vous y aidons avec des solutions de détection innovantes.
De la première à la dernière étape du processus d'emballage.

Vous pouvez nous demander plus

Le développement et l'intégration de capteurs spéciaux pour des tâches exigeantes dans l'industrie de l'emballage font notre force. Cela fait partie de notre réputation depuis des décennies et nos clients en profitent. Dans notre série 25, par exemple, nous proposons le barrage photoélectrique le plus puissant au monde, un détecteur de référence dynamique spécialement conçu pour la détection des produits et emballages sur les bandes transporteuses, ainsi qu'une cellule reflex sur réflecteur de haute précision pour la détection du verre clair. Ces solutions spéciales font partie d'une gamme de produits complète et innovante avec plus de 200 variantes différentes. Nos clients peuvent ainsi traiter toutes les applications dans le domaine de l'emballage, de la plus standard à la plus spécifique.

Nos produits phares pour le secteur de l'emballage

Le barrage immatériel LS25CI est le barrage photoélectrique le plus puissant sur le marché et notre solution polyvalente pour le rayonnement à travers des films. Il est si puissant qu'il traverse même les films d'emballage métallisés en toute sécurité.

Notre détecteur de référence dynamique DRT 25C est un produit phare pour l'industrie de l'emballage. Le capteur est équipé d'une technologie intelligente d'apprentissage adaptatif du contraste (technologie CAT) et spécialisé dans la détection des formes ou surfaces difficiles. Il détecte les produits plats à sphériques de manière aussi fiable que les matériaux d'emballage transparents à très brillants et aucun réglage n'est requis sur le capteur en cas de changement de format.

Les cellules reflex sur réflecteur de la série PRK 18B constituent la solution idéale pour les applications de détection qui impliquent le déplacement très rapide de conteneurs fortement transparents. La cellule reflex sur réflecteur à grande vitesse détecte de manière extrêmement rapide et fiable les préformes, ainsi que les bouteilles en verre ou en PET. Une fonction de tracking spéciale compense les encrassements et prolonge les intervalles de nettoyage.

Les lecteurs de codes à caméra de la série DCR 200i dans un boîtier inox (indice de protection IP69K) sont développés spécialement pour l'identification rapide des codes 1D et 2D dans le traitement et l'emballage des produits alimentaires. Grâce à leur forme compacte et à l'utilisation intuitive, ils s'intègrent rapidement dans différentes applications.

Nos fourches optiques de la série GS(L) 08B résistent également aux cycles de nettoyage intensifs grâce à un boîtier inox V4A solide et compatible salle blanche, avec certification ECOLAB et indice de protection IP67. Une large gamme avec différentes ouvertures de fourche et sources lumineuses (LED rouge, lumière rouge laser) permet une utilisation flexible dans l'industrie pharmaceutique, alimentaire ou cosmétique.

La fourche combinée GSX combine les deux principes de détection, ultrasons et optique, dans un seul boîtier. Elle détecte rapidement et avec précision tous les types d'étiquettes, quels que soient leur matériau et leur texture. La fourche peut ainsi être utilisée de manière très flexible et convient particulièrement aux étiqueteuses sur lesquelles différents types d'étiquettes sont employés.

La gamme de capteurs des séries 53 et 55 dans un boîtier inox est conçue pour les tâches de détection dans les processus de production et d'emballage en zone d'hygiène sensible. Les barrages photoélectriques et les cellules reflex sur réflecteur, ainsi que les détecteurs, sont développés pour certaines applications exigeantes, telles que la détection du verre, de liquides aqueux ou de films. Grâce à l'indice de protection IP69K élevé, une certification ECOLAB et une certification étendue CleanProof+, les capteurs miniatures peuvent être utilisés dans les zones humides (Wash-Down) et dans les zones d'hygiène (modèle Hygiene).

Une sécurisation d'accès sur les lignes de convoyage doit protéger la zone dangereuse contre l'accès de personnes, tout en permettant le passage des marchandises transportées. Pour ce faire, la fonction d'inhibition court-circuite le capteur de sécurité de manière contrôlée pour le passage. La fonction d'inhibition est déjà intégrée dans nos barrages immatériels multifaisceaux de sécurité MLD 300/500 et les barrières immatérielles de sécurité MLC 500.

Solutions de détection innovantes pour les processus de production et d'emballage

Lors du conditionnement et de l'emballage de produits alimentaires, pharmaceutiques ou cosmétiques, les exigences en matière d'hygiène et de robustesse sont élevées. Nous aidons les fabricants d'empaqueteuses et les producteurs de biens de consommation avec des capteurs et des solutions d'automatisation sur mesure. 

Nos capteurs sont développés spécialement pour vos tâches d'emballage primaire et secondaire, ainsi que pour l'emballage final de produits alimentaires, de boissons, de produits pharmaceutiques ou cosmétiques.

Découvrez l'univers des capteurs pour l'emballage chez Leuze :

Détection d'objets

Nos capteurs optiques détectent les objets et les emballages de manière stable et fiable. Un grand nombre de spots lumineux, de principes de fonctionnement, de conceptions et de tailles différents, ainsi que divers équipements d'hygiène permettent une utilisation flexible.

Nos capteurs optiques

Détection de contrastes et de repères

Les détecteurs de contraste ont été développés pour détecter des repères définis sur des objets lors de processus d'emballage. Ces repères se trouvent sur des films, sachets et blisters d'emballage ou sur des étiquettes.

Nos détecteurs de contraste

Mesure de niveau

La détection fiable du niveau de liquides aqueux dans n'importe quel conteneur fait partie des tâches de détection les plus exigeantes pour les capteurs et nécessite des solutions de détection particulièrement performantes.

Nos barrages photoélectriques

Étiquetage

Dans l'industrie de l'emballage, des étiquettes de formes et de tailles variées, de matériaux et de textures différents, sont déposées sur les produits et les emballages à l'aide d'étiqueteuses. Les fourches détectent les étiquettes de manière fiable et garantissent une qualité élevée du placement des étiquettes.

Nos fourches

Identification

Les scanners 1D/2D à caméra lisent des codes même en mouvement et s'utilisent dans un vaste domaine d'applications. Différentes versions sont disponibles en termes de taille, d’optique, d’indice de protection IP 67 ou 69K, de rapidité ou d’interfaces.

Nos scanners compacts

Traitement industriel de l'image

Les solutions de traitement industriel de l'image permettent de « voir » les machines, de sorte que les tâches d'inspection manuelles peuvent être remplacées ou complétées par l'utilisation de caméras numériques et de fonctions de traitement numérique de l'image.

Traitement industriel de l'image

Safety for Packaging

Grâce à notre gamme complète de solutions Safety, nous vous proposons une sécurité optimale, une disponibilité totale de votre production et une représentativité dans le monde entier.

Safety at Leuze

 

 

Autres applications

Solutions de détection pour le remplissage de bouteilles

Dans les machines de remplissage, les liquides sont versés à une vitesse maximale dans des contenants en verre ou en PET, qui la plupart du temps sont transparents. Un processus si rapide que l’œil humain n'est plus capable de le suivre, associé à la transparence des bouteilles, sont autant de challenge à relever pour les capteurs. Les capteurs « verre transparent » très sensibles avec une fréquence de commutation allant jusqu'à 5 kHz détectent parfaitement les bouteilles transparentes, même à des vitesses extrêmement élevées. Avec nos cellules spéciales « verre transparent » en boîtier 3C ou 18B intégrant la fonction « tracking », les arrêts machines causés par un encrassement n'ont plus lieu d’être. Les capteurs sont conçus pour l'emploi dans des zones humides. Ils sont étanches et résistent aux processus de nettoyage réguliers et sévères. Les boîtiers en métal et en plastique avec des indices de protection jusqu'à IP 67 et 69K garantissent une disponibilité maximale de l'installation.

 

  1. Détection de préforme en PET / PRK 18B
  2. Mesure de niveau / LS 55 H2O
  3. Contrôle de la présence de bouchons / HT 3C.XL
  4. Détection de bouteilles en cours de transport / PRK 3C, PRK 55, RK 18B
  5. Détection de conteneurs pour l'étiquetage / PRK 3C.T
  6. Détection de repères / KRT, CRT
  7. Surveillance de porte / MC 300, RD 800
  8. Détection précise de positions / PRKL 3C
  9. Détection de l'accumulation / HTU 318, HTU 418
  10. Contrôle sur une seule voie / IS 218

Solutions de détection pour l'emballage pharmaceutique

Lors du processus d'emballage, les comprimés sont conditionnés sous blister et les liquides remplis dans des flacons en verre ou en plastique. En raison des normes d'hygiène sévères, l'inox est souvent le seul matériau autorisé pour tous les composants employés. La production des produits pharmaceutiques et de leur emballage est soumise à des exigences de sécurité maximales. Afin d'éviter les falsifications, les lecteurs de code doivent assurer un décodage à 100 %. Le scanner de codes à barres DCR 200i lit tous les codes et garantit la traçabilité des processus de production et d'emballage de tous les produits. Avec son boîtier inox hygiénique, il est adapté aux exigences de l'industrie pharmaceutique. Les capteurs en inox, modèles hygiéniques, de la série 53 emploient la technologie laser pour détecter même les plus petites fioles de manière rapide et fiable. De nombreux défis liés à la détection des étiquettes autocollantes dans l'unité d'étiquetage peuvent être relevés : par exemple, la fourche GSU 14D peut détecter de manière sûre les étiquettes « clear on clear » presque invisibles. Dans le cadre du contrôle de la qualité, le détecteur de luminescence LRT 8 offre lui aussi un contrôle fiable de la présence d'étiquettes papier.

 

  1. Détection des fioles transparentes dans la trémie d'alimentation / LV 463
  2. Positionnement précis des fioles / PRKL 53
  3. Détection des fioles dans le convoyeur à vis / HT3C.V
  4. Détection de raboutage / VSU 12, IGSU 14D
  5. Détection de repères / KRT 3B, KRT 55, KRT 18B
  6. Détermination de la position de déclenchement / PRK 3C, PRK 55
  7. Détection d'étiquette / IGSU 14D, GS 63B, GS 61
  8. Contrôle de la présence d'étiquettes / LRT 8
  9. Identification de codes / DCR 200i
  10. Sécurisation de portes et carters de protection / RD 800

Solutions de détection pour l'emballage de la viande

Le conditionnement industriel de la viande crue et d'autres denrées sensibles exige le respect des normes d'hygiène les plus strictes. Seul le nettoyage intensif et régulier de tous les composants impliqués garantit l'hygiène parfaite des produits. Les composants d'automatisation employés dans ce secteur doivent résister aux produits nettoyants agressifs, au nettoyage haute pression et aux changements permanents de température.
Les boîtiers des capteurs recommandés ci-après sont en plastique solide neutre ou en inox de qualité alimentaire. Ils sont extrêmement robustes et donc parfaitement adaptés à l'industrie de la viande et de l'agro-alimentaire. Les indices de protection IP 67 et IP 69K ainsi que la certification selon ECOLAB garantissent une stabilité à long terme.

 

  1. Surveillance de l'arrivée des produits / HRTR 53.S
  2. Détection du bord avant des produits / HRTL 53.C2.XL
  3. Sécurisation des portes de protection / S 420
  4. Détection des repères sur le film / KRT 3B, KRT 55, KRT 18B
  5. Mesure du diamètre de bobines / ODS 96B
  6. Détection de la fin du film / RK 18B
  7. Analyse de signaux de sécurité / MSI SR, MSI 400
  8. Surveillance de l'impression des codes / LSIS, DCR 200i
  9. Détection des conteneurs / PRK 46C
  10. Identification de codes / BCL 304i

Solutions de détection pour la fabrication de produits de confiserie et de pâtisserie

Lors de la fabrication et du conditionnement automatisés de confiseries et de pâtisseries, les friandises fragiles sont manipulées de manière sûre et hygiénique, puis conditionnées dans des emballages attrayants. Dans ce domaine, les capteurs doivent faire face à des exigences très élevées : un capteur standard est souvent insuffisant pour surveiller avec fiabilité les produits de forme irrégulière ou les niveaux de remplissage. Pour le conditionnement, les capteurs doivent fournir une grande efficacité de lecture. En fonction du domaine d'application, des matériaux d'emballage très variés, tels que des films imprimés très brillants, entièrement transparents ou en partie seulement, doivent être détectés de manière sûre par un seul et même capteur. Les barrages photoélectriques LS 25B reconnaissent les contenus pendant ou après l'emballage des produits dans des films imprimés ou laminés. Des détecteurs de contraste, tels que le KRT 18B, garantissent une coupe correcte de l'emballage. Le réglage à distance via IO-Link et l'alignement confortable sur l'appareil simplifient le changement de produit. L'opérateur est ainsi en mesure de trouver facilement le réglage optimal pour le matériau d'emballage concerné.

 

  1. Détection multipiste d'objets / LRS 36
  2. Contrôle de hauteur de produit / ODS 9
  3. Détection de raboutage / VSU 12, IGSU 14D
  4. Mesure d'arêtes de bande / GS 754B
  5. Détection de repères / KRT 18B
  6. Contrôle du joint scellé / LV 463.XR
  7. Contrôle de présence produit dans l'emballage / LS 25B High-Power
  8. Contrôle de présence produit dans l'emballage / LCS-1
  9. Contrôle de l'éjection / RK 46C VarOS, CSR
  10. Contrôle des dimensions et de la position / LSIS 4xx

Solutions de détection pour l'emballage de cartons et conteneurs

L'emballage secondaire protège les emballages primaires plus élaborés : il s'agit généralement des emballages sous film rétractable pour l'industrie des boissons et boites en cartons pour la plupart des autres biens. Afin de faciliter le transport et la manutention, les emballages individuels sont regroupés en packs. Les capteurs utilisés doivent garantir un processus d'emballage sûr et soigneux ainsi qu'un acheminement sans difficulté. Des cellules reflex sur réflecteur et capteurs à détection directe sont généralement utilisés pour la reconnaissance des produits dans la zone d'alimentation. En fonction des exigences de l'application, des capteurs mesurants tels que l'ODS 9 sont employés pour les tâches plus complexes. Des contrôles de fermeture assurent ensuite un acheminement fluide. Le contrôle des codes à barres présents à l'aide du DCR 200i permet l'identification lors de la manipulation ultérieure.

 

  1. Identification de codes sur les emballages / DCR 200i
  2. Contrôle de la position et de la présence de cartons / HT 25C, HT 46C
  3. Surveillance de niveaux / ODS 96B, capteurs à ultrasons
  4. Contrôle de fermeture des emballages / LRS 36
  5. Détection d'objets brillants / RKR 3B Brillance
  6. Contrôle de packs sur une voie / PRK 25C, PRK 55, PRK 8
  7. Contrôle de globalité des packs / LRS 36

Solutions de détection pour la palettisation

Dans l'automatisation industrielle, la fin de ligne désigne la transition entre la production et la logistique de stockage et de transport. Les machines employées se caractérisent par un très haut degré d'automatisation avec des processus standardisés. Celles-ci doivent être correctement sécurisées afin de satisfaire aux spécifications en matière de sécurité du travail. Une identification fiable des packs garantit un flux précis et sans incident du matériel. S'agissant de l'aménagement efficace et sûr des zones de sécurité au travail, les barrières immatérielles de sécurité de la série MLC SPG ont une longueur d'avance sur les solutions comparables, puisqu'elles permettent une inhibition peu encombrante et protégée contre la manipulation, sans capteur supplémentaire. Les cellules reflex sur réflecteur RK 46 VarOS fournissent des signaux de présence sans interruption, même pour des objets ajourés ou de forme irrégulière tels que des palettes ou des caisses à claire-voie. En tant que capteurs pour l'inhibition sans interruption, elles s'avèrent plus performantes que les capteurs standard, par exemple lorsqu'il faut détecter les espaces dans un chargement. Les capteurs des séries 25C et 46C suppriment les perturbations dues au film réfléchissant et détectent l'objet de manière fiable.

 

  1. Contrôle d'alignement des packs / CML disposés en V
  2. Surveillance de fin de course / IS 244
  3. Détection de feuilles / PRK 3C, PRK 25C
  4. Intégration de capteurs de sécurité / MSI 400
  5. Inhibition sans interruption / RK 46C VarOS
  6. Sécurisation d'accès / MLD-SET
  7. Sécurisation d'accès / MLC 530 SPG
  8. Identification de codes / BCL 500i
  9. Détection de palettes / RK 46C VarOS
  10. Détection de dépassement du chargement des palettes / CSL 710, CSL 505



Comptes rendus d'application et téléchargements

Best quality, non-stop

10 mars 2023 | Industrie de l'emballage
Beer lovers in South West Germany are familiar with these traditional brands: Dinkelacker, Wulle Biere, Schwaben Bräu, Sanwald, Cluss or Haigerlocher. They are all regional beer specialties, each with its own character, and are brewed by Dinkelacker. The family brewery has been in existence since 1888. It was founded by Carl Dinkelacker in the Tübinger Straße in the heart of Stuttgart. And it is still headquartered there today. The company has always placed great importance on the best raw materials. They form the basis for the quality of the beers - whether Kellerbier in a swing top bottle, top-fermented wheat beer or non-alcoholic Pilsner. This quality standard is also reflected in the technical components used in production. For this reason, Dinkelacker has long been relying on Leuze application know-how, as well as sensor technology that meets the most stringent requirements for reliability, robustness and hygiene

A real piece of the ice age, bottled

28 févr. 2022 | Industrie de l'emballage
"Untouched since the ice age" is not a marketing slogan, but a fact - a real piece of the ice age that still exists today: When the ice melted, immense amounts of water drained away into the rock of the Swabian Alp mountains. The earth shifting in an unusual way then caused this reservoir to be sealed off approximately 400 meters below the outside world. Since then, heavy layers of impermeable stone have prevented rainwater from seeping through to the reservoir and have protected it from all the environmental influences of our time.

Increase productivity, reduce waste

1 févr. 2022 | Industrie de l'emballage
In addition to the demands on productivity, high expectations of consumers and retailers weigh on food manufacturers and processors. They expect not only safe and qualitatively perfect foodstuffs. In addition to adhering to legal regulations, they increasingly require additional certifications from their suppliers. To simultaneously comply with the legal requirements, meet the standards of the retail chains and satisfy the expectations of the consumers, functioning automation technology is essential for food manufacturers and processors. This means: They need intelligent technologies and services to allow them to meet the high standards with regard to food safety as efficiently as possible, in compliance with guidelines and while making the most efficient use of resources.

SN Maschinenbau: Three tasks, one visualization

31 janv. 2022 | Industrie de l'emballage
Whether sauces, snacks or ready meals have to be filled and packaged, high throughput and quick format changes matter in the packaging systems and food industry – And to the highest standards of quality and hygiene, too. For this purpose, the sensors used have to be able to do one thing above all: meet high demands for power, flexibility and hygiene all at the same time.

Quality is the number 1 key to success

31 juil. 2017 | Industrie de l'emballage
The Bavarian dairy products and fruit juice producer Gropper is committed to quality – not only of the products that they produce and bottle themselves. When selecting their partners and suppliers the company also sets high quality requirements. They rely on Leuze electronic for the secure monitoring of dangerous processes. The manufacturer of optical sensors offers an economical and space-saving safety solution here, which keeps with the stipulated machinery directive requirements.

Brochure secteur - Technique d'emballage (PDF, ~9 Mo)