AMS 138i 200
Capteur optique de position
| Série | AMS 100i |
| Application | Positionnement d'installations galvaniques Positionnement de skillets et véhicules de manœuvre Positionnement de transtockeurs Protection contre les collisions de grues / portiques |
| Pour commander | L'adhésif réfléchissant doit être commandé séparément |
| MTTF | 27 années |
| Source lumineuse | Laser, Rouge |
| Longueur d'onde | 660 nm |
| Classe laser | 2, CEI/EN 60825-1:2014 |
| Puissance laser max. | 0,004 W |
| Forme du signal d'émission | Modulé |
| Durée d'impulsion | 0,8 µs |
| Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] | 160 mm [200.000 mm] |
| Type de géométrie du spot lumineux | Rond |
| Plage de mesure | 100 ... 40.000 mm |
| Résolution | 0,001 ... 10 mm |
| Exactitude | 2 mm, +/- |
| Reproductibilité (1 sigma) | 0,2 mm, (pour une plage de mesure jusqu’à 200.000 mm) |
| Transfert des valeurs mesurées | 1 ms |
| Dérive thermique, absolue (mm/10K) | ≤ 1 mm/10K |
| Vitesse d'avance max. | 10 m/s |
| Protection E/S | Aucune indication |
| Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
| Consommation, max. | 250 mA |
| Temps de réaction | 8 ms |
| Type | EtherCAT |
| Nombre de connexions | 4 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension Signal IN Signal OUT |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Désignation sur l'appareil | XD1 PWR |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Codage | Codage A |
| Fonction | EtherNet TCP/IP, UDP Interface de maintenance |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Désignation sur l'appareil | XF0 SERVICE |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise femelle |
| Nombre de pôles | 4 pôles |
| Codage | Codage D |
| Fonction | EtherCAT BUS IN |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Désignation sur l'appareil | XF1 IN |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise femelle |
| Nombre de pôles | 4 pôles |
| Codage | Codage D |
| Fonction | EtherCAT BUS OUT |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Désignation sur l'appareil | XF2 OUT |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise femelle |
| Nombre de pôles | 4 pôles |
| Codage | Codage D |
| Dimensions (l x H x L) | 70 mm x 139 mm x 118 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Aluminium moulé sous pression |
| Matériau de la fenêtre optique | Verre |
| Poids net | 1.100 g |
| Couleur du boîtier | Gris Rouge |
| Type de fixation | Fixation traversante |
| Type d'affichage | LED Écran LCD |
| Nombre de LED | 2 pièce(s) |
| Éléments de commande | Clavier à effleurement |
| Température ambiante, fonctionnement | -5 ... 60 °C |
| Température ambiante, stockage | -30 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| Indice de protection | IP 65 |
| Classe de protection | III |
| Homologations | UL |
| Numéro de tarif douanier | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
| ECLASS 8.0 | 27270801 |
| ECLASS 9.0 | 27270801 |
| ECLASS 10.0 | 27270801 |
| ECLASS 11.0 | 27270801 |
| ECLASS 12.0 | 27270916 |
| ECLASS 13.0 | 27270916 |
| ECLASS 14.0 | 27270916 |
| ECLASS 15.0 | 27270916 |
| ECLASS 16.0 | 27270916 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |