CB-M12-10000E-5GM

Câble de raccordement

Réf. produit : 678051

Icon Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
KS S-M12-5A-P1-100
Câble de raccordement
Numéro d’article : 50144052
  • Connexion: Connecteur rond, M12
  • Modèle: Axiale, Prise mâle
  • Nombre de pôles: 5 pièce(s)
  • Longueur de câble: 10.000 mm
Numéro d’article : 50144052

Délais de livraison d'env. 10 jours ouvrables
Application Résistant à l'huile/aux lubrifiants
Tension de fonctionnement 60 V CA/CC max.
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Modèle Axiale
Connecteur rond, LED Non
Verrouillage Fixation vissée, zinc moulé sous pression nickelé, couple recommandé 0,6 Nm, autobloquant
Type de connexion Extrémité libre
Nombre de brins 5 pièce(s)
Couleur de la gaine Noir
Blindé Oui
Sans silicone Oui
Longueur de câble 10.000 mm
Matériau de gaine PUR
Isolation des brins PP
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement Non
Propriétés de la gaine extérieure Sans CFC, sans cadmium, sans silicone, sans halogène et sans plomb, mat, à faible adhérence, résistant à l'abrasion, facilement usinable par machines
Résistance de la gaine extérieure Résistance à l'hydrolyse et aux microbes, bonne résistance aux produits chimiques, à l'huile et à l'essence selon VDE 0472 Partie 803 Test B, ignifuge selon UL 1581 VW1 / CSA FT1 / CEI 60332-1, CEI 60332-2-2
Ouverture de clé 13 mm
Rayon de courbure pour pose flexible, min. Au moins 15 x le diamètre du câble
Rayon de courbure pour pose fixe, min. Au moins 10 x le diamètre du câble
Température ambiante, fonctionnement, pose flexible -25 ... 80 °C
Température ambiante, fonctionnement, pose fixe -50 ... 80 °C
Homologations UL
c UL US
Numéro de tarif douanier 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
Modèle CAO 3D - zip
Déclaration de conformité CE - pdf