CB-M12-2000-5GF/GM

Câble de liaison

Réf. produit : 548362

Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
KDS U-M12-5A-M12-5A-V1-020
Câble de liaison
Numéro d’article : 50133297
  • Connexion: Connecteur rond, M12  - Connecteur rond, M12
  • Connexion 01, modèle: Axiale, Prise femelle
  • Connexion 1, nombre de pôles: 5 pièce(s)
  • Connexion 02, modèle: Axiale, Prise mâle
Numéro d’article : 50133297

Disponible immédiatement

Application Résistant à l'huile/aux lubrifiants
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Modèle Axiale
Connecteur rond, LED Non
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Modèle Axiale
Couleur de la gaine Noir
Blindé Non
Modèle de câble Câble de liaison
Longueur de câble 2.000 mm
Matériau de gaine PUR
Homologations UL
c UL
Numéro de tarif douanier 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
Modèle CAO 3D - zip