CR14-1200S
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
| Série | COMPACTplus |
| Type d'appareil | Récepteur |
| Mise en cascade | Mise en cascade câblée, Guest |
| Application | Protection des doigts |
| Type | 4, CEI/EN 61496 |
| SIL | 3, CEI 61508 |
| SILCL | 3, CEI/EN 62061 |
| Niveau de performance (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 7,3E-09 par heure |
| Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
| Résolution | 14 mm |
| Hauteur du champ de protection | 1.200 mm |
| Synchronisation | Optique entre l'émetteur et le récepteur |
| Temps de réaction | 26 ms |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Cascade Host |
| Type de connexion | Câble à connecteur rond |
| Longueur de câble | 250 mm |
| Matériau de gaine | PUR |
| Couleur de câble | Noir |
| Section des brins | 5 mm² |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | PUR |
| Nombre de pôles | 8 pôles |
| Dimensions (l x H x L) | 52 mm x 1.284 mm x 55 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Aluminium |
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA |
| Matériau des capuchons | Plastique |
| Poids net | 3.500 g |
| Couleur du boîtier | Jaune, RAL 1021 |
| Type de fixation | Montage en rainure |
| Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 55 °C |
| Température ambiante, stockage | -25 ... 70 °C |
| Humidité relative de l'air (sans condensation) | 15 ... 95 % |
| Indice de protection | IP 65 |
| Classe de protection | III |
| Homologations | c UL US |
| Brevets américains | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |