DCR108iADJ-0608-312-R3M-F001

Lecteur stationnaire de codes 2D

Réf. produit : 50154401

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon
Série DCR 100i
Puce CMOS (Global Shutter)
Fonctions logicielles Lecture des codes 1D
Lecture des codes 2D
Types de codes lisibles 2/5 Hong Kong
2/5 IATA
2/5 entrelacé
Aztec
Codabar
Code 32
Code 39
Code 93
Code 128
Code Data Matrix
Codes composites
EAN 8/13
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Expanded Stacked
GS1 Databar Limited
GS1 Databar RSS 14
GS1 Databar RSS 14 Stacked
MSI Plessey
Maxicode
Micro QR
PDF417
PDF417 Micro
Pharma Code
QRcode
UPC-A
UPC-E
Distance de lecture 40 ... 550 mm
Source lumineuse LED, Rouge
Résolution caméra, horizontale 1.080 px
Résolution caméra, verticale 1.280 px
Distance focale 6 mm
Angle d'ouverture du champ de lecture, horizontal 29 °
Angle d'ouverture du champ de lecture, vertical 34 °
Taille du module 0,08 ... 0,5 mm
Type de caméra Monochrome
Foyer Réglable manuellement
Protection E/S Protection contre la surcharge
Tension d'alimentation UN 12 ... 28 V, CC
Consommation, max. 11 W, max.= 11 W, à 12 V DC, à 12 V CC
Nombre d'entrées de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Entrée de commutation numérique
Type de tension CC
Principe de commutation PNP/NPN (transistor optocouplé (organe de commutation))
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 100 mA
Organe de commutation Transistor optocouplé
Principe de commutation NPN
Organe de commutation Transistor optocouplé
Principe de commutation NPN
Type Ethernet, RS 232
Fonction Processus
Vitesse de transmission 9.600 ... 230.400 Bd
Format des données Réglable
Bit de départ 1
Bit de données 8
Bit d'arrêt 1
Parité Néant
Codage des données ASCII
Binaire
Architecture Client
Serveur
Attribution d'adresse Attribution d'adresse manuelle
DHCP
Vitesse de transmission 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Fonction Processus
Fonctionnalité de commutateur Néant
Protocole de transmission TCP/IP , UDP, Modbus TCP
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Interface données
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 12 pôles
Codage Codage A
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 44 mm x 29 mm x 53 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 150 g
Couleur du boîtier Argent
Type de fixation Par pièce de fixation en option
Taraudage de fixation
Type d'affichage LED
Nombre de LED 5 pièce(s)
Type de configuration/paramétrage Auto-apprentissage
Codes de paramétrage
Logiciel
Éléments de commande Touche(s)
Fonction de l'élément de commande Déclenchement
Remise aux réglages d'usine
Tune
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 ... 95 %
Indice de protection IP 64
Classe de protection III
Contrôle CEM selon la norme CEI 61000-4-2
CEI 61000-4-3
FCC 15-CFR 47 Part 15 Limits Class B
IEC 61000-4-8
Numéro de tarif douanier 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ECLASS 16.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
UNSPSC 26.08 43211701
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Logiciel - Ident Studio V2.06 - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - DCR 100i - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf