DCR108iADJ-0608-412-R3M-F001
Lecteur stationnaire de codes 2D
| Série | DCR 100i |
| Puce | CMOS (Global Shutter) |
| Fonctions logicielles | Lecture des codes 1D Lecture des codes 2D |
| Types de codes lisibles | 2/5 Hong Kong 2/5 IATA 2/5 entrelacé Aztec Codabar Code 32 Code 39 Code 93 Code 128 Code Data Matrix Codes composites EAN 8/13 GS1 Databar Expanded GS1 Databar Expanded Stacked GS1 Databar Limited GS1 Databar RSS 14 GS1 Databar RSS 14 Stacked MSI Plessey Maxicode Micro QR PDF417 PDF417 Micro Pharma Code QRcode UPC-A UPC-E |
| Distance de lecture | 40 ... 550 mm |
| Source lumineuse | LED, Rouge |
| Résolution caméra, horizontale | 1.080 px |
| Résolution caméra, verticale | 1.280 px |
| Distance focale | 6 mm |
| Angle d'ouverture du champ de lecture, horizontal | 29 ° |
| Angle d'ouverture du champ de lecture, vertical | 34 ° |
| Taille du module | 0,08 ... 0,5 mm |
| Type de caméra | Monochrome |
| Foyer | Réglable manuellement |
| Protection E/S | Protection contre la surcharge |
| Tension d'alimentation UN | 12 ... 28 V, CC |
| Consommation, max. | 11 W, max.= 11 W, à 12 V DC, à 12 V CC |
| Nombre d'entrées de commutation numériques | 1 pièce(s) |
| Type | Entrée de commutation numérique |
| Type de tension | CC |
| Principe de commutation | PNP/NPN (transistor optocouplé (organe de commutation)) |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
| Type | Sortie de commutation numérique |
| Type de tension | CC |
| Courant de commutation, max. | 100 mA |
| Organe de commutation | Transistor optocouplé |
| Principe de commutation | NPN |
| Organe de commutation | Transistor optocouplé |
| Principe de commutation | NPN |
| Type | Ethernet, RS 232 |
| Fonction | Processus |
| Vitesse de transmission | 9.600 ... 230.400 Bd |
| Format des données | Réglable |
| Bit de départ | 1 |
| Bit de données | 8 |
| Bit d'arrêt | 1 |
| Parité | Néant |
| Codage des données | ASCII Binaire |
| Architecture | Client Serveur |
| Attribution d'adresse | Attribution d'adresse manuelle DHCP |
| Vitesse de transmission | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
| Fonction | Processus |
| Fonctionnalité de commutateur | Néant |
| Protocole de transmission | TCP/IP , UDP, Modbus TCP |
| Nombre de connexions | 2 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension Interface données Signal IN Signal OUT |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 12 pôles |
| Codage | Codage A |
| Fonction | Interface de configuration Interface données |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise femelle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 4 pôles |
| Codage | Codage D |
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 44 mm x 29 mm x 53 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Aluminium |
| Matériau de la fenêtre optique | Verre |
| Poids net | 150 g |
| Couleur du boîtier | Argent |
| Type de fixation | Par pièce de fixation en option Taraudage de fixation |
| Type d'affichage | LED |
| Nombre de LED | 5 pièce(s) |
| Type de configuration/paramétrage | Auto-apprentissage Codes de paramétrage Logiciel |
| Éléments de commande | Touche(s) |
| Fonction de l'élément de commande | Déclenchement Remise aux réglages d'usine Tune |
| Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 50 °C |
| Température ambiante, stockage | -30 ... 70 °C |
| Humidité relative de l'air (sans condensation) | 90 % |
| Indice de protection | IP 64 |
| Classe de protection | III |
| Contrôle CEM selon la norme | CEI 61000-4-2 CEI 61000-4-3 FCC 15-CFR 47 Part 15 Limits Class B IEC 61000-4-8 |
| Numéro de tarif douanier | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
| ECLASS 8.0 | 27280103 |
| ECLASS 9.0 | 27280103 |
| ECLASS 10.0 | 27280103 |
| ECLASS 11.0 | 27280103 |
| ECLASS 12.0 | 27280103 |
| ECLASS 13.0 | 27280103 |
| ECLASS 14.0 | 27280103 |
| ECLASS 15.0 | 27280103 |
| ECLASS 16.0 | 27280103 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002999 |
| ETIM 7.0 | EC002999 |
| ETIM 8.0 | EC002999 |
| ETIM 9.0 | EC002999 |
| ETIM 10.0 | EC002999 |