DDLS 200/120.1-60-H

Transmission optique de données

Réf. produit : 50040931

Icon Icon Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


N'hésitez pas à nous contacter : Contact

Liste de résultats : 1 produits trouvés
DDLS 508 120.3 L H
Transmission optique de données
Numéro d’article : 50132933
  • Série: DDLS 500
  • Interface: PROFINET IRT
  • Modèle spécial: Aucune influence des surfaces réfléchissantes
  • Zone de travail, max.: 100 ... 120.000 mm
Numéro d’article : 50132933

Délais de livraison d'env. 6 jours ouvrables
Série DDLS 200
Modèle spécial Aucune influence des surfaces réfléchissantes
Chauffage
Exploitation d'axes lumineux parallèles
Zone de travail 200 ... 120.000 mm
Source lumineuse LED, Infrarouge
Fréquence de transmission F1
Angle d'ouverture 1 °
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Nombre d'entrées de commutation numériques 1 pièce(s)
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Ethernet
Architecture Transparent
Attribution d'adresse Néant
Vitesse de transmission 100 Mbit/s Tx, 2 Mbit/s Fx
Fonction Processus
Fonctionnalité de commutateur Néant
Protocole de transmission TCP/IP , UDP
Nombre de connexions 2 pièce(s)
Type de connexion Borne
Presse-étoupe M16
Nombre de pôles 8 pôles
Type de connexion RJ45
Taille du filetage M25
Dimensions (l x H x L) 89,25 mm x 196,5 mm x 111,8 mm
Matériau du boîtier Métallique
Poids net 1.245 g
Type d'affichage Bargraph
LED
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 70 °C
Indice de protection IP 65
Homologations c UL US
Contrôle CEM selon la norme EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2001
Contrôle du bruit selon la norme EN 60068-2-64
Contrôle d'oscillation selon la norme EN 60068-2-6
Contrôle des chocs selon la norme EN 60068-2-27
EN 60068-2-29
Numéro de tarif douanier 84718000
ECLASS 8.0 19179090
ECLASS 9.0 19179090
ETIM 5.0 EC000515
ETIM 6.0 EC000515
Modèle CAO 3D - zip
Notice jointe - pdf
Manuel d'utilisation - pdf
Brochure produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf