EI30-M 058 CL
Informations sur la gamme de codeurs rotatifs
| Bestellhinweis | " Cliquez sur le bouton «Demander une offre» pour nous interroger sur le type de codeur rotatif que vous souhaitez. " |
| Serie | EI 058 CL |
| Grundprinzip | incrémental |
| Funktionsprinzip | magnétique |
| Flanschdurchmesser | Ø 58 mm |
| Flanschtyp | Bride de serrage |
| Vollwelle/Hohlwelle | Arbre creux |
| Wellendurchmesser | Ø 6 mm Ø 8 mm Ø 9,525 mm [Ø 3/8"] Ø 10 mm |
| Versorgungsspannung | 4,75 ... 30 V CC |
| Ausgangsschaltung | HTL (TTL à 5 V CC) HTL, inv. (TTL/RS422 compatible à 5 V CC) |
| Impulszahl | 1 … 16384 I/U |