GSU 14C/66D.31-S12
Fourche à ultrasons
Série | 14 |
Principe physique | Ultrasons |
Application | Détection d'étiquettes non transparentes Détection d'étiquettes transparentes |
Largeur d'étiquette, min. | 10 mm |
Espace entre les étiquettes, min. | 2 mm |
Produit | Transparent et non transparent |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
Tension d'alimentation UN | 12 ... 30 V, CC |
Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN |
Consommation | 0 ... 80 mA |
Nombre d'entrées d'apprentissage | 1 pièce(s) |
Type | Entrée d'apprentissage |
Type de tension | CC |
Tension de commutation | high: ≥8V low : ≤ 2 V |
Résistance d'entrée | 15.000 Ω |
État de commutation actif | High |
Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
Type | Sortie de commutation numérique |
Type de tension | CC |
Courant de commutation, max. | 100 mA |
Tension de commutation | high : ≥ (UN-2V) low : ≤ 2 V |
Capacité de charge | 0,5 µF |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Principe de commutation | Signal de commutation sur l'étiquette |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Principe de commutation | Signal de commutation dans l'espace entre les étiquettes |
Temps de réaction | 0,2 ms |
Temps d'initialisation | 300 ms |
Vitesse de bande max. pour auto-apprentissage | 50 m/min |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Entrée d'apprentissage Signal OUT |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Codage A |
Sortie de prise | Horizontal (parallèle au déroulement de la bande) |
Forme | Fourche |
Ouverture | 4 mm |
Profondeur | 68,5 mm |
Dimensions (l x H x L) | 20,7 mm x 48,2 mm x 271 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Zinc moulé sous pression |
Poids net | 270 g |
Couleur du boîtier | Noir Rouge |
Type de fixation | Fixation traversante Taraudage de fixation |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 3 pièce(s) |
Éléments de commande | Bouton d'apprentissage |
Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 60 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 65 |
Classe de protection | III |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Brevets américains | US 6,314,054 B |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272890 |
ECLASS 9.0 | 27272890 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |