IHRT 46B/4.21-S12

Détecteur avec élimination de l'arrière-plan

Réf. produit : 50112941

Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


N'hésitez pas à nous contacter : Contact

Série 46B
Principe de fonctionnement Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan
Modèle spécial Sortie d'avertissement
Portée de fonctionnement 0 ... 1 m (portée garantie)
Portée limite 0 ... 1 m (portée typique)
Parcours du faisceau Divergent
Source lumineuse LED, Infrarouge
Longueur d'onde 850 nm
Forme du signal d'émission Pulsé
Groupe de LED 1
Type de géométrie du spot lumineux Rectangulaire
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 30 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation claire
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation UN à commutation
Fonction Sortie d'avertissement
Fréquence de commutation 100 Hz
Temps de réaction 5 ms
Temps d'initialisation 100 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Plastique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Dimensions (l x H x L) 24,5 mm x 76,9 mm x 51,2 mm
Matériau du boîtier Métallique
Plastique
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 110 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Fixation traversante
Compatibilité des matériaux ECOLAB
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Éléments de commande Potentiomètre multitour
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
IP 69K
Classe de protection II
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
Fiche technique - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf