KRTM 20B/4.4221-S12
Détecteur de contraste
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
| Série | 20B |
| Modèle spécial | Entrée d'apprentissage Fonction temporelle |
| Portée de fonctionnement | Portée garantie |
| Parcours du faisceau | Focalisé |
| Source lumineuse | LED, RVB |
| Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] | 1,5 mm x 6,5 mm |
| Orientation du spot lumineux | Longitudinal |
| Type de géométrie du spot lumineux | Rectangulaire |
| Sortie du faisceau lumineux | Face |
| Foyer | Fixe |
| Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
| Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN |
| Consommation | 0 ... 35 mA |
| Nombre d'entrées d'apprentissage | 1 pièce(s) |
| Déroulement de l'apprentissage | Dynamique à 2 points |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
| Organe de commutation | Transistor, PNP |
| Principe de commutation | Commutable claire/foncée |
| Fréquence de commutation | 10.000 Hz |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Matériau | Plastique |
| Nombre de pôles | 4 pôles |
| Codage | Codage A |
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 30,4 mm x 82 mm x 53 mm |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Boîtier en plastique | PC-ABS |
| Poids net | 50 g |
| Type d'affichage | LED |
| Éléments de commande | Bouton d'apprentissage |
| Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 60 °C |
| Indice de protection | IP 67 |
| Classe de protection | III |
| Homologations | c UL US |
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270906 |
| ECLASS 9.0 | 27270906 |
| ETIM 5.0 | EC001820 |
| ETIM 6.0 | EC001820 |