KT5-160
Émetteur de barrière immatérielle
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
Série | KONTURflex |
Principe de fonctionnement | Principe unidirectionnel |
Type d'appareil | Émetteur |
Application | Mesure d'objets Mesure de contours |
Modèle spécial | Balayage à faisceaux parallèles |
Portée de fonctionnement | 0,1 ... 4 m, Portée garantie |
Profondeur de mesure | 160 mm |
Nombre de faisceaux | 32 pièce(s) |
Intervalle entre les faisceaux | 5 mm |
Source lumineuse | LED, Infrarouge |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Sortie de prise | Axiale |
Fonction | Liaison avec amplificateur |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Dimensions (l x H x L) | 40 mm x 190,8 mm x 40 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Aluminium |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA |
Poids net | 270 g |
Type d'affichage | LED |
Type de configuration/paramétrage | Logiciel |
Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 55 °C |
Indice de protection | IP 65 |
Classe de protection | III |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 90314990 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |