LSS 96K-1070-23

Émetteur de barrage photoélectrique

Réf. produit : 50025255

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Icon Icon Icon
Liste de résultats : 2 produits trouvés
LS49CI-TB
Émetteur de barrage photoélectrique
Numéro d’article : 50134452
  • Série: 49C
  • Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
  • Portée de fonctionnement, max.: 0,5 ... 120 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50134452

Disponible immédiatement

LSS 96M-1070-23
Émetteur de barrage photoélectrique
Numéro d’article : 50025225
  • Série: 96
  • Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
  • Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 50 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50025225

Délais de livraison d'env. 24 jours ouvrables
Série 96
Principe de fonctionnement Principe unidirectionnel
Type d'appareil Émetteur
Portée de fonctionnement 0 ... 50 m (portée garantie)
Portée limite 0 ... 65 m (portée typique)
Source lumineuse LED, Infrarouge
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 50 mA
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Type de connexion Borne
Nombre de pôles 2 pôles
Dimensions (l x H x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PC
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 150 g
Remarque La partie du boîtier utilisée contient de l'acide perfluorobutanesulfonique (PFBS)
Type d'affichage LED
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 55 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection II
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
Modèle CAO 3D - zip
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf