LSSR 46B.8

Émetteur de barrage photoélectrique

Réf. produit : 50132454

Icon Icon Icon Icon Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Il s'agit là d'un produit combiné : un émetteur et un récepteur de la même série sont nécessaires pour le fonctionnement.
Veillez à remplacer les deux appareils par les produits alternatifs correspondants.
Veuillez utiliser la désignation ou le numéro d'article du récepteur pour rechercher une combinaison émetteur/récepteur alternative.

Liste de résultats : 1 produits trouvés
LS46C.8-M12
Émetteur de barrage photoélectrique
Numéro d’article : 50127045
  • Série: 46C
  • Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
  • Portée de fonctionnement, max.: 0,5 ... 120 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50127045

Délais de livraison d'env. 13 jours ouvrables
Série 46B
Principe de fonctionnement Principe unidirectionnel
Type d'appareil Émetteur
Modèle spécial Entrée d'activation
Portée de fonctionnement 0 ... 50 m (portée garantie)
Portée limite 0 ... 60 m (portée typique)
Parcours du faisceau Divergent
Source lumineuse LED, Rouge
Longueur d'onde 620 nm
Forme du signal d'émission Pulsé
Groupe de LED 1
Type de géométrie du spot lumineux Rectangulaire
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 30 mA
Nombre d'entrées d'activation 1 pièce(s)
Type Entrée d'activation
Temps d'initialisation 300 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal IN
Type de connexion Connecteur rond
Longueur de câble 2.000 mm
Matériau de gaine PUR
Couleur de câble Noir
Nombre de brins 4 brins
Dimensions (l x H x L) 18,5 mm x 76,9 mm x 43,4 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PC-ABS
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 50 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Fixation traversante
Compatibilité des matériaux ECOLAB
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
IP 69K
Classe de protection II
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
Modèle CAO 3D - zip
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf