ODSR 96B M/C6-600-S12

Capteur optique de distance

Réf. produit : 50106730

Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
ODSL 96B M/C6-2000-S12
Capteur optique de distance
Numéro d’article : 50106593
  • Série: 96
  • Plage de mesure, max.: 150 ... 2.000 mm
  • Sortie analogique: Sortie analogique, Courant
  • Type de système de détection: Par rapportàun objet
Numéro d’article : 50106593

Délais de livraison d'env. 6 jours ouvrables
Série 96
Type de système de détection Par rapport à un objet
Source lumineuse LED, Rouge
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] 15 mm x 15 mm [600 mm]
Plage de mesure 100 ... 600 mm
Résolution 0,1 … 0,5 mm
Exactitude 1,5 %
Valeur de référence, exactitude Distance de mesure
Reproductibilité 0,5 %
Valeur de référence, reproductibilité Distance de mesure
Temps de mesure 1 … 5 ms
Étalonnage Non
Comportement noir/blanc 1 %
Principe de mesure de distance optique Triangulation
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Nombre d'entrées de commutation numériques 1 pièce(s)
Fonction Programmable
Nombre de sorties analogiques 1 pièce(s)
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Courant
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Dimensions (l x H x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc moulé sous pression
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 380 g
Type de configuration/paramétrage Logiciel
Éléments de commande Clavier à effleurement
Logiciel PC
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
IP 69K
Classe de protection II
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
Modèle CAO 3D - zip
Logiciel de configuration - V 6.1.0.0 - zip
Notice jointe - pdf
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf