Capot
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 5 produits trouvés
AC IVS 1048-IR
Capot
Numéro d’article :
50149117
- Type d'article: Cache avec filtre passe-bande pour lumière infraro...
- Adaptépour: IVS 1000i&DCR 1000i
- Diamètre extérieur: 11,8 mm
- Transmission: 840 - 900 nm (>85%), 350 - 780 / 960 - 1100 nm (<3...
AC IVS 1048-DIFFUS
Capot
Numéro d’article :
50149116
- Type d'article: Diffuseur
- Adaptépour: IVS 1000i&DCR 1000i
- Diamètre extérieur: 17 mm
- Transmission: 90 %
AC IVS 1048-Fokus
Capot
Numéro d’article :
50148551
- Type d'article: Cache comme outil de réglage pour la focale
- Adaptépour: IVS 1000i&DCR 1000i
- Diamètre extérieur: 45 mm
AC IVS 1048-POL
Capot
Numéro d’article :
50148550
- Type d'article: Cache avec filtres polarisants croisés
- Adaptépour: IVS 1000i&DCR 1000i
- Diamètre extérieur: 45 mm
- Transmission: 40 %
AC IVS 1048-RED
Capot
Numéro d’article :
50148549
- Type d'article: Cache avec filtre passe-bande pour lumière rouge
- Adaptépour: IVS 1000i&DCR 1000i
- Diamètre extérieur: 11,8 mm
- Transmission: 615 - 645 nm (>85%), 350 - 570 / 700 - 1100 nm (<3...
Données d'article du : 07/05/2025