Capteurs pour applications Ex
L’emploi de capteurs photoélectriques dans des zones antidéflagrantes nécessite des appareils particulièrement protégés. La gamme complète de produits propose des capteurs performants dans toutes les technologies usuelles pour l’utilisation dans un environnement ATEX. Des modèles sont disponibles pour les zones 2 et 22, ainsi que pour les zones 1 et 21.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 4 produits trouvés
Produit combiné
LSSR 55,300-S12 Ex
Émetteur de barrage photoélectrique
Numéro d’article :
50135419
- Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
- Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 8,5 m
- Connexion: Câble à connecteur rond, M12
LSER 55/66,300-S12 Ex
Récepteur de barrage photoélectrique
Numéro d’article :
50135420
- Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
- Principe de commutation: À commutation claire (PNP)/foncée (NPN), À commuta...
- Connexion: Câble à connecteur rond, M12
PRK 55/6.42-S8 Ex
Reflex sur réflecteur polarisé
Numéro d’article :
50119364
- Principe de fonctionnement: Principe de réflexion
- Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 3 m
- Principe de commutation: À commutation claire (PNP)/foncée (NPN)
- Connexion: Connecteur rond, M8
HRTR 55/66-S8 Ex
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50115269
- Principe de fonctionnement: Principe de balayage avec élimination de l'arrière...
- Portée de fonctionnement, max.: 0,005 ... 0,4 m
- Principe de commutation: À commutation claire (PNP)/foncée (NPN), À commuta...
- Connexion: Connecteur rond, M8
PRK 55/6D.42-S8.3 Ex
Reflex sur réflecteur polarisé
Numéro d’article :
50115207
- Principe de fonctionnement: Principe de réflexion
- Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 3 m
- Principe de commutation: À commutation foncée (PNP)/claire (NPN)
- Connexion: Connecteur rond, M8
Données d'article du : 07/10/2026