Modèles standard (LED et laser)

Détecteur d'arrière-plan en lumière rouge pour un alignement simple et rapide. Les détecteurs de lumière à infrarouge saisissent également des objets de différentes couleurs avec un décalage minime. Détecteurs de lumière à laser pour la détection des plus petits objets ou lorsque le faisceau passe par une ouverture.

Multitalent pour la détection et la mesure : le nouvel ODT 3C

Dans l'industrie, il existe de nombreux processus qui nécessitent non seulement qu'un objet soit présent, mais également qu'il se trouve dans une position ou à une distance donnée de la machine sur le convoyeur. Le fait de contrôler si un objet se trouve seul ou superposé sur la bande transporteuse peut également s'avérer essentiel pour les étapes suivantes du processus, par exemple pour l'emballage. Pour exécuter ces tâches avec un seul capteur, celui-ci doit fournir des informations de commutation et de mesure à la commande machine. C'est ce que nous avons réalisé en développant le nouvel ODT 3C.

L’ODT 3C est à la fois un capteur mesurant et à commutation. Il est de ce fait idéal pour les applications qui impliquent à la fois des tâches de détection et de mesure. Ainsi, nos clients peuvent dès à présent accomplir ces deux tâches de manière conviviale et efficace avec un seul capteur,
le nouvel ODT 3C.

Vos avantages

  • Capteur 2-en-1 : solution de détection et de mesure avec un seul capteur
  • Transmission des valeurs mesurées dans les données de processus avec IO-Link
  • Réglage de la distance de détection par touche d’apprentissage, bouton déporté ou IO-Link
  • Comportement noir-blanc exceptionnel (< ± 3 mm à 150 mm)
  • Avantage d'un capteur avec IO-Link : données de diagnostic complètes de l'appareil, telles que température, qualité de signal et avertissement
  • Réglage à distance : réglage de la distance de détection par entrée numérique via IO-Link (p. ex. 100 mm)
  • Les appareils disposent de deux sorties de commutation indépendantes (OUT1 et OUT2)

 

  • Suppression active de la lumière parasite : aucune erreur de commutation malgré la lumière directe des éclairages à LED
  • Variantes disponibles avec sortie d’avertissement (OUT2)
  • Variantes IO-Link avec SmartSensorProfil conformément à l'éd. 2 V1.1 (2021)
  • Protection contre la manipulation par verrouillage de l'élément de commande
  • LED d'état bien visibles de tous les côtés
  • Blocs fonctionnels IO-Link propres à l'appareil, disponibles pour Siemens, Beckhoff, Rockwell, etc.

Points forts

2-en-1 : détecter et mesurer avec un capteur

Solution de détection et de mesure avec un seul capteur – cela permet d'économiser du temps et de l'argent lors de l'achat, de l'installation et de la mise en service, ainsi qu'en fonctionnement continu.

Réglage de la distance de détection à distance

La distance de détection peut être réglée numériquement (p. ex. 100 mm) via IO-Link (Remote Set Distance). Le calibrage de l’appareil permet en outre une grande précision lors du réglage à distance. Il en résulte un réglage des points de commutation dans l'appareil pratiquement indépendant de la réflexion, aussi bien lors du réglage via IO-Link que lors du remplacement de l’appareil. La grande précision ainsi que le calibrage de l'appareil sont également extrêmement avantageux en cas de remplacement de l'appareil, car le préréglage peut être transmis sans perte au nouvel appareil via IO-Link, sans devoir procéder à un nouvel apprentissage.

Suppression active de la lumière parasite

Les nouveaux capteurs de la série ODT 3C disposent d'une suppression active de la lumière parasite (FW1,5). Le capteur est insensible à la lumière directe des éclairages à LED, ce qui évite les erreurs de commutation. La fiabilité de fonctionnement du capteur est ainsi nettement accrue.

Données de diagnostic complètes avec IO-Link

Données de diagnostic complètes de l'appareil, telles que température, qualité de signal, compteur d'objets et avertissement. Transmission des valeurs mesurées dans IO-Link pour la surveillance d'une certaine partie de la fenêtre.

Applications

Régulation de la bande de pâte dans l'industrie boulangère

Condition :
Dans l'industrie agro-alimentaire, la pâte est déroulée dans une machine pour être ensuite transformée en produits de boulangerie. Dans la machine, la pâte est laminée avec précision jusqu'à avoir l'épaisseur requise. Lors de son passage sur la bande transporteuse, la pâte doit conserver sa forme d'origine. Ceci doit être surveillé à l'aide d'un capteur. La distance entre la pâte et le capteur, qui doit toujours être comprise entre 100 et 120 mm, sert de grandeur de mesure.

Solution :
Le nouveau capteur ODT 3C est positionné en sortie du laminoir, au-dessus de la bande de pâte, et observe ainsi la surface plane de la pâte afin de fournir une valeur de distance à l’automate. L'objectif est de réguler la pâte dans une plage de distance optimale comprise entre 100 et 120 mm. Si le capteur mesure une valeur en dehors de cette plage de consigne, la vitesse de la bande est adaptée en conséquence par les moteurs de la bande transporteuse.
L'analyse de la valeur mesurée s'effectue via IO-Link dans les données de processus. De plus, dans le contexte de l’Industrie 4.0, les données de diagnostic sont transmises par IO-Link à la commande.

Positionnement d'empilage dans l'industrie des boissons et de l'emballage

Condition :
Dans l'industrie des boissons, les bouteilles remplies sont souvent pourvues d'un emballage secondaire dans une encartonneuse, ce qui permet de les regrouper en packs pour la vente. Pour ce faire, les découpes de carton préparées en pile doivent être désempilées et séparées de manière automatisée, puis acheminées vers le processus de collage et de pliage. Afin d'exécuter de manière optimale les étapes de processus en aval, la pile de cartons doit être positionnée à un endroit précis de la bande transporteuse, puis réglée à une distance définie par rapport au capteur situé sur le côté.

Solution :
Le nouvel ODT 3C permet de vérifier dans le plan longitudinal si la pile de carton est présente (fonction de capteur à commutation), puis de la positionner en continu à une distance définie du bord du rabat d’empilage (par ex. 120 mm) sur la base de la valeur mesurée (fonction de capteur mesurant).

Contrôle de qualité et de hauteur d'objet sur la bande transporteuse

Condition :
Dans l'industrie agro-alimentaire, les produits fabriqués (p. ex. les barres chocolatées) doivent défiler individuellement sur la bande transporteuse. Pour cela, il convient de vérifier que des objets ne se chevauchent pas, ce qui empêcherait de les utiliser pour le traitement ultérieur (p. ex. l'emballage).

Solution :
Le nouveau capteur ODT 3C est installé juste au-dessus de la bande transporteuse et regarde les produits par le haut. Il détecte les objets (fonction de capteur de commutation) et mesure leur hauteur (fonction de capteur mesurant). Ceci permet de s'assurer qu'ils circulent individuellement sur la bande transporteuse, qu'ils ne se chevauchent pas et qu'ils peuvent être emballés correctement.

Propriétés techniques

 

  Dimensions 11 x 34 x 18 mm (lxHxL)
Portée de fonctionnement 10 … 150 mm
Plage de mesure 30 … 150 mm
Résolution 1 mm
Exactitude < +- 3 mm à 150 mm (6% … 90% de réflexion) 
Classes de protection IP67, IP69K
Températures ambiantes -40°C à 60°C
Connexions M8/M12 et à câble
Variantes Lumière rouge

Capteurs prémontés et opérationnels sur le système de convoyage

Perfectionnement de l'efficacité du client en intralogistique : avec les nouveaux supports spéciaux pour la série de capteurs 25C destinée à la détection des palettes.

Leuze révolutionne le montage des capteurs sur la voie de convoyage : pour la détection des palettes, on utilise généralement des reflex sur réflecteur qui sont montés directement le long de la voie de convoyage sur site. Cela signifie que l'utilisateur doit effectuer lui-même le montage et l'alignement de précision du capteur et donc prévoir un certain temps pour ces opérations. 

Avec ses supports inédits pour la série de capteurs 25C, Leuze offre désormais la possibilité de prémonter les capteurs pour la détection des palettes à l'usine du fabricant du système de convoyage. L'alignement de précision et la première mise en service des capteurs et du système de convoyage peuvent également être réalisés directement chez le fabricant.

Application

Solution d'application classique pour la détection de palettes avec reflex sur réflecteur

Montage, alignement et mise en service
des capteurs sur site

  • Reflex sur réflecteur avec pièce de fixation, barre ronde et fixation au convoyeur (à l'avant sur l'image)
  • Réflecteur avec pièce de fixation, barre ronde et fixation au convoyeur (à l'arrière sur l'image)

Condition :
Différents types de palettes aux dimensions variées circulent sur le convoyeur. Elles doivent toutes être détectées de manière fiable.

Solution :
Le reflex sur réflecteur de la série 46C avec faisceau lumineux large et performant pour la détection d'objets de formes variables ou ajourés détecte de manière fiable tous les types de palettes.

Détection de palettes sur le système de convoyage avec capteurs préinstallés

Condition :
L'efficacité de la mise en service d'une nouvelle voie de convoyage doit être optimisée. Les employés doivent pouvoir commencer à travailler immédiatement après la mise en place de la voie de convoyage, sans aucun effort de montage ou d'alignement des capteurs. Différents types de palettes doivent passer sur le convoyeur et elles doivent toutes être détectées de manière fiable. L'éclairage haute fréquence de la halle ne doit pas affecter les capteurs. Les capteurs doivent repousser les particules de saleté et l'installation ne doit nécessiter que peu d'entretien.

Solution :
Les capteurs sont déjà montés chez le fabricant du système de convoyage à l'intérieur du convoyeur à l'aide d'un support spécial qui comprend une vitre avant intégrée pour dévier les particules de saleté.
Différents types de palettes en transport transversal et longitudinal peuvent être détectés de manière fiable.
Le capteur est résistant à la lumière environnante, même en cas d'éclairage de la halle par LED haute fréquence.

Aparté:
Montage d'un capteur à l'intérieur du convoyeur et détection de palettes par le bas



Avantage : convoyeur empilable

Grâce au montage du capteur à l'intérieur du convoyeur, ce dernier est empilable même avec le capteur prémonté et il peut être chargé et transporté chez le client final sans aucun problème.

Défi : la suppression de la lumière environnante

Un paramétrage spécial de la lumière environnante supprime de manière très efficace les sources de lumière environnante (en particulier les éclairages à LED haute fréquence).

Une solution propre : le capteur ne se salit pas

Une vitre avant inclinée à 45°, devant l'optique du capteur, dévie la saleté. Comme le système de convoyage vibre, les particules tombent automatiquement. Des particules de saleté plus grosses tombent également à travers la fixation.

Propriétés techniques

 

  Distance de détection en fonctionnement 1,3m
Modèle Optimisé pour la lumière environnante
Réglage 300 mm fixe
Source lumineuse LED, infrarouge 850 nm
Fréquence de commutation 250 Hz
Livraison Différentes tailles de commande