MLC
 
    
    
                                                                    Une gamme étendue pour des applications de sécurité variées
La série de barrières immatérielles de sécurité MLC propose des appareils de type 4 (MLC 500) et de type 2 (MLC 300) qui répondent à toutes les attentes en termes de résolution, de hauteur du champ de protection et de portée. Avec quatre classes fonctionnelles, les appareils robustes et compacts remplissent de multiples tâches de sécurisation, des applications standard aux sécurisations guidées spéciales, par exemple avec une fonction de blanking. En outre, les variantes avec mise en cascade, design ultra-mince, marquage EX et classe de protection IP 69K offrent des solutions sur mesure pour des applications spéciales. Le Smart Process Gating constitue une alternative peu encombrante pour la sécurisation d'accès aux lignes de convoyage : cette fonction ne nécessite aucun capteur d'inhibition.
Vos avantages
- Des longueurs de champ de protection de 150 à 3 000 mm, des résolutions de 14 à 90 mm et 4 classes fonctionnelles offrent toujours la solution adéquate
- Montage et mise en service simples grâce à différents supports et paramétrage sans erreur via l'affectation des broches
- Fonctionnement fiable de machines disposées côte à côte grâce au codage de faisceau sélectionnable et à la portée réductible
- Des versions spéciales avec Smart Process Gating, fonctions d'inhibition et de blanking, mise en cascade, design ultra-mince, marquage EX et classe de protection IP 69K apportent des solutions pour les applications spéciales
Points forts
 
    
    
                                        Boîtier robuste
Les appareils compacts au design robuste sont dotés de parois latérales renforcées et d'une vitre avant en retrait.
 
    
    
                                        Montage et alignement simples
Différents supports permettent un montage facile et rapide dans toutes les conditions d'installation. Les modèles sont conçus pour un encombrement réduit et un alignement simple. Les versions équipées d'éléments d'amortissement supplémentaires réduisent la transmission des secousses et des vibrations et garantissent un fonctionnement fiable, même dans des conditions difficiles.
 
    
    
                                        Mise en service simple et fiable
Tous les réglages sur l'appareil sont paramétrables via l'affectation des broches. Ceci permet d'économiser du temps et de l'argent lors de la mise en service et de garantir une configuration sans erreur. Les appareils étant Plug and Play, il est possible de les remplacer, sans reconfiguration.
 
    
    
                                        À 100 mètres de l'armoire de commande
Les émetteurs et récepteurs de la famille MLC 300/500 peuvent être raccordés à l'armoire de commande par des câbles d'une longueur allant jusqu'à 100 mètres. Cela permet un placement flexible des machines sans composants supplémentaires.
Utilisation dans des environnements spéciaux
 
    
    
                                        Ultra-mince pour un ajustement précis
Les variantes MLC 520-S se caractérisent par leur design très fin de seulement 15,4 x 32,6 mm. La longueur du champ de protection est disponible selon un échelonnement particulièrement fin (quadrillage de 30 mm). Étant donné que les appareils ne comportent pas non plus de zones mortes, ils s'avèrent particulièrement adaptés en vue d'un encastrement optimal dans des ouvertures de machines.
 
    
    
                                        Indices de protection IP 67 / IP 69K
Pour cette solution, les barrières immatérielles de sécurité MLC sont prémontées dans un tube transparent étanche. Les MLC 510-IP atteignent ainsi les indices de protection les plus élevés IP 67 / IP 69K et conviennent, par exemple, à l'utilisation dans l'industrie agro-alimentaire.
 
    
    
                                        Marquage EX selon EN 60079
Les variantes MLC 520 EX2 sont conçues pour une utilisation dans des secteurs à risque explosif et répondent aux exigences de la directive ATEX pour le groupe d'appareils II, catégorie 3, zone 2 (gaz) et zone 22 (poussière).
Application
 
    
    
                                                                    Sécurisation des postes dangereux
Condition :
Le poste dangereux d'une machine ou d'une installation doit être protégé par un équipement de protection électro-sensible. La distance nécessaire entre l'équipement de protection et le poste dangereux doit être la plus courte possible afin d'influencer le moins possible le déroulement du processus et d'optimiser la productivité.
Solution :
Les barrières immatérielles de sécurité de la série MLC offrent une détection sûre des doigts et des mains avec différentes résolutions de 14 à 40 mm. Cela signifie que de faibles distances de sécurité peuvent être mises en œuvre entre le capteur de sécurité et le poste dangereux.
 
    
    
                                                                    Sécurisation d'accès avec de courtes distances de sécurité
Condition :
L'accès aux zones dangereuses des machines et des installations doit être sécurisé. Des capteurs optiques de sécurité sont utilisés pour permettre un accès facile en cas de besoin. Afin d'optimiser l'encombrement et le déroulement des processus, les capteurs de sécurité doivent être installés à une distance la plus courte possible de la zone dangereuse.
Solution :
Les barrières immatérielles de sécurité de la série MLC offrent une détection sûre des doigts et des mains avec différentes résolutions de 14 à 40 mm. Il est ainsi possible d'obtenir des distances de sécurité réduites. Plusieurs longueurs de champs de protection jusqu'à 3 000 mm permettent d'empêcher le contournement par le haut ou par le bas, même dans les zones dangereuses étendues.
 
    
    
                                                                    Sécurisation d'accès sur les lignes de convoyage
Condition :
La sécurisation d'accès sur les lignes de convoyage doit empêcher les personnes d'entrer dans la zone dangereuse tout en permettant le passage de la marchandise transportée.
Solution :
Smart Process Gating
Pour le Smart Process Gating, le capteur de sécurité est court-circuité via un signal de commande provenant de l'API. La fonction est incluse dans la barrière immatérielle de sécurité MLC 530 SPG. Des capteurs d'inhibition supplémentaires ne sont pas nécessaires et, grâce au SPG, les installations peuvent être conçues pour être particulièrement peu encombrantes.
 
    
    
                                                                    Pour le passage de la marchandise transportée, la fonction d'inhibition court-circuite le capteur de sécurité de manière contrôlée. Cette fonction est déjà intégrée dans les barrières immatérielles de sécurité MLC 530.
Propriétés techniques
| MLC 300 : type 2, niveau de performance PL c, SIL 1 | |
| MLC 500 : type 4, niveau de performance PL e, SIL 3 | |
| Résolutions 14 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 90 mm | |
| Longueur du champ de protection de 150 mm à 3 000 mm avec un pas de 150 mm | |
| Portée jusqu'à 20 mètres | |
| Fonctionnement fiable de machines disposées côte à côte grâce à la commutation de canal et à la portée réductible | |
| Mise en cascade de 3 appareils | |
| Exécution avec affectation des broches conforme AIDA | |
| Fonction de blanking et résolution réduite pour les objets fixes ou mobiles dans le champ de protection | |
| Plage de température étendue de -30 à 55 °C | 
Liste d'articles
- Série: MLC 500
- Résolution: 90 mm
- Type: 4, CEI/EN 61496
- Série: MLC 500
- Résolution: 90 mm
- Type: 4, CEI/EN 61496
- Série: MLC 500
- Résolution: 90 mm
- Type: 4, CEI/EN 61496
- Série: MLC 500
- Résolution: 90 mm
- Type: 4, CEI/EN 61496
- Série: MLC 500
- Résolution: 90 mm
- Type: 4, CEI/EN 61496
- Série: MLC 500
- Résolution: 90 mm
- Type: 4, CEI/EN 61496
- Série: MLC 500
- Résolution: 90 mm
- Type: 4, CEI/EN 61496
- Série: MLC 500
- Résolution: 90 mm
- Type: 4, CEI/EN 61496
- Série: MLC 500
- Résolution: 90 mm
- Type: 4, CEI/EN 61496
- Série: MLC 500
- Résolution: 90 mm
- Type: 4, CEI/EN 61496
- Série: MLC 500
- Résolution: 90 mm
- Type: 4, CEI/EN 61496
- Série: MLC 500
- Résolution: 90 mm
- Type: 4, CEI/EN 61496
- Série: MLC 500
- Résolution: 90 mm
- Type: 4, CEI/EN 61496
- Série: MLC 500
- Résolution: 90 mm
- Type: 4, CEI/EN 61496
- Série: MLC 500
- Résolution: 90 mm
- Type: 4, CEI/EN 61496
- Série: MLC 500
- Résolution: 90 mm
- Type: 4, CEI/EN 61496
- Série: MLC 500
- Résolution: 90 mm
- Type: 4, CEI/EN 61496
- Série: MLC 500
- Résolution: 90 mm
- Type: 4, CEI/EN 61496
- Série: MLC 500
- Résolution: 90 mm
- Type: 4, CEI/EN 61496
- Série: MLC 500
- Résolution: 90 mm
- Type: 4, CEI/EN 61496
- Série: MLC 500
- Résolution: 90 mm
- Type: 4, CEI/EN 61496
- Série: MLC 500
- Résolution: 90 mm
- Type: 4, CEI/EN 61496
- Série: MLC 500
- Résolution: 90 mm
- Type: 4, CEI/EN 61496
- Série: MLC 500
- Résolution: 90 mm
- Type: 4, CEI/EN 61496