MLC 530
Les barrières immatérielles de sécurité du type 4/PL e de la variante MLC 530 possèdent des fonctions de commande supplémentaires. L’inhibition à 2 capteurs intégrée permet la désactivation passagère temporisée de la fonction de protection. La fonction de blanking permet un blanking fixe ou flottant. En mode de fonctionnement « Résolution réduite », des petits objets peuvent être déplacés à travers le champ de protection, alors que par exemple, une main sera détectée. Le paramétrage s’effectue par câblage. Différents modes de balayage garantissent une disponibilité optimale, même dans des conditions ambiantes difficiles.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 117 produits trouvés
Produit combiné
MLC530R14-150
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68003101
- Résolution: 14 mm
- Hauteur du champ de protection: 150 mm
MLC500T14-150
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68000101
- Portée, max.: 0 ... 6 m
- Résolution: 14 mm
- Hauteur du champ de protection: 150 mm
Produit combiné
MLC530R14-300
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68003103
- Résolution: 14 mm
- Hauteur du champ de protection: 300 mm
MLC500T14-300
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68000103
- Portée, max.: 0 ... 6 m
- Résolution: 14 mm
- Hauteur du champ de protection: 300 mm
Produit combiné
MLC530R14-450
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68003104
- Résolution: 14 mm
- Hauteur du champ de protection: 450 mm
MLC500T14-450
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68000104
- Portée, max.: 0 ... 6 m
- Résolution: 14 mm
- Hauteur du champ de protection: 450 mm
Produit combiné
MLC530R14-600
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68003106
- Résolution: 14 mm
- Hauteur du champ de protection: 600 mm
MLC500T14-600
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68000106
- Portée, max.: 0 ... 6 m
- Résolution: 14 mm
- Hauteur du champ de protection: 600 mm
Produit combiné
MLC530R14-750
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68003107
- Résolution: 14 mm
- Hauteur du champ de protection: 750 mm
MLC500T14-750
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68000107
- Portée, max.: 0 ... 6 m
- Résolution: 14 mm
- Hauteur du champ de protection: 750 mm
Produit combiné
MLC530R14-900
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68003109
- Résolution: 14 mm
- Hauteur du champ de protection: 900 mm
MLC500T14-900
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68000109
- Portée, max.: 0 ... 6 m
- Résolution: 14 mm
- Hauteur du champ de protection: 900 mm
Produit combiné
MLC530R14-1050
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68003110
- Résolution: 14 mm
- Hauteur du champ de protection: 1.050 mm
MLC500T14-1050
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68000110
- Portée, max.: 0 ... 6 m
- Résolution: 14 mm
- Hauteur du champ de protection: 1.050 mm
Produit combiné
MLC530R14-1200
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68003112
- Résolution: 14 mm
- Hauteur du champ de protection: 1.200 mm
MLC500T14-1200
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68000112
- Portée, max.: 0 ... 6 m
- Résolution: 14 mm
- Hauteur du champ de protection: 1.200 mm
Produit combiné
MLC530R14-1350
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68003113
- Résolution: 14 mm
- Hauteur du champ de protection: 1.350 mm
MLC500T14-1350
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68000113
- Portée, max.: 0 ... 6 m
- Résolution: 14 mm
- Hauteur du champ de protection: 1.350 mm
Produit combiné
MLC530R14-1500
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68003115
- Résolution: 14 mm
- Hauteur du champ de protection: 1.500 mm
MLC500T14-1500
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68000115
- Portée, max.: 0 ... 6 m
- Résolution: 14 mm
- Hauteur du champ de protection: 1.500 mm
Produit combiné
MLC530R14-1650
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68003116
- Résolution: 14 mm
- Hauteur du champ de protection: 1.650 mm
MLC500T14-1650
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68000116
- Portée, max.: 0 ... 6 m
- Résolution: 14 mm
- Hauteur du champ de protection: 1.650 mm
Produit combiné
MLC530R14-1800
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68003118
- Résolution: 14 mm
- Hauteur du champ de protection: 1.800 mm
MLC500T14-1800
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68000118
- Portée, max.: 0 ... 6 m
- Résolution: 14 mm
- Hauteur du champ de protection: 1.800 mm
Données d'article du : 20/09/2026