MLC 520-S, design ultra mince
Les barrières immatérielles de sécurité de type 4/PL e sont surtout utilisées dans les cas nécessitant une intégration parfaite dans la conception de la machine. Elles se distinguent par leur forme particulièrement mince de 15,4 mm et leur échelonnement de longueur fin avec quadrillage de 30 mm. Avec le design sans zone morte des appareils, elles peuvent par exemple être encastrées de manière optimale dans des ouvertures de machines. Les appareils disposent d’un blocage démarrage/redémarrage (RES), d’un contrôle des contacteurs (EDM) et sont cascadables.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 68 produits trouvés
MLC520-S-14-150
Lot capteur de sécurité
Numéro d’article :
68601015
- Résolution: 14 mm
- Hauteur du champ de protection: 150 mm
- Fonctions: Blocage démarrage/redémarrage (RES), Contrôle des ...
- Application: Protection des doigts
MLC520-S-14-210
Lot capteur de sécurité
Numéro d’article :
68601021
- Résolution: 14 mm
- Hauteur du champ de protection: 210 mm
- Fonctions: Blocage démarrage/redémarrage (RES), Contrôle des ...
- Application: Protection des doigts
MLC520-S-14-270
Lot capteur de sécurité
Numéro d’article :
68601027
- Résolution: 14 mm
- Hauteur du champ de protection: 270 mm
- Fonctions: Contrôle des contacteurs (EDM), Blocage démarrage/...
- Application: Protection des doigts
MLC520-S-14-300
Lot capteur de sécurité
Numéro d’article :
68601030
- Résolution: 14 mm
- Hauteur du champ de protection: 300 mm
- Fonctions: Blocage démarrage/redémarrage (RES), Contrôle des ...
- Application: Protection des doigts
MLC520-S-14-330
Lot capteur de sécurité
Numéro d’article :
68601033
- Résolution: 14 mm
- Hauteur du champ de protection: 330 mm
- Fonctions: Démarrage/redémarrage automatique, Blocage démarra...
- Application: Protection des doigts
MLC520-S-14-360
Lot capteur de sécurité
Numéro d’article :
68601036
- Résolution: 14 mm
- Hauteur du champ de protection: 360 mm
- Fonctions: Démarrage/redémarrage automatique, Blocage démarra...
- Application: Protection des doigts
MLC520-S-14-390
Lot capteur de sécurité
Numéro d’article :
68601039
- Résolution: 14 mm
- Hauteur du champ de protection: 390 mm
- Fonctions: Démarrage/redémarrage automatique, Blocage démarra...
- Application: Protection des doigts
MLC520-S-14-420
Lot capteur de sécurité
Numéro d’article :
68601042
- Résolution: 14 mm
- Hauteur du champ de protection: 420 mm
- Fonctions: Contrôle des contacteurs (EDM), Blocage démarrage/...
- Application: Protection des doigts
MLC520-S-14-450
Lot capteur de sécurité
Numéro d’article :
68601045
- Résolution: 14 mm
- Hauteur du champ de protection: 450 mm
- Fonctions: Blocage démarrage/redémarrage (RES), Contrôle des ...
- Application: Protection des doigts
MLC520-S-14-480
Lot capteur de sécurité
Numéro d’article :
68601048
- Résolution: 14 mm
- Hauteur du champ de protection: 480 mm
- Fonctions: Contrôle des contacteurs (EDM), Blocage démarrage/...
- Application: Protection des doigts
MLC520-S-14-510
Lot capteur de sécurité
Numéro d’article :
68601051
- Résolution: 14 mm
- Hauteur du champ de protection: 510 mm
- Fonctions: Blocage démarrage/redémarrage (RES), Contrôle des ...
- Application: Protection des doigts
MLC520-S-14-540
Lot capteur de sécurité
Numéro d’article :
68601054
- Résolution: 14 mm
- Hauteur du champ de protection: 540 mm
- Fonctions: Démarrage/redémarrage automatique, Blocage démarra...
- Application: Protection des doigts
Données d'article du : 19/11/2026