MLC 510/MLC 520
Dans la série de barrières immatérielles de sécurité MLC 500, le modèle de base MLC 510 possède déjà une plage de température étendue (-30 à +55°C), ainsi qu’une commutation du canal et une portée réductible pour un fonctionnement fiable de machines disposées côte à côte. Par ailleurs, certains modèles disposent d’une interface AS-i ou sont d’indice de protection IP 67/69K. Les versions MLC 520 incluent en outre un blocage démarrage/redémarrage (RES) et un contrôle des contacteurs (EDM) et sont aussi disponibles en variante cascadable. Tous les MLC sont paramétrables par affectation des broches. Ceci permet d’économiser du temps et de l’argent lors de la mise en service et de garantir une configuration sans erreur.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 684 produits trouvés
Produit combiné
MLC510R14-150
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68001101
- Série: MLC 500
- Résolution: 14 mm
- Hauteur du champ de protection: 150 mm
MLC500T14-150
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68000101
- Série: MLC 500
- Portée, max.: 0 ... 6 m
- Résolution: 14 mm
- Hauteur du champ de protection: 150 mm
Produit combiné
MLC510R14-300
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68001103
- Série: MLC 500
- Résolution: 14 mm
- Hauteur du champ de protection: 300 mm
MLC500T14-300
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68000103
- Série: MLC 500
- Portée, max.: 0 ... 6 m
- Résolution: 14 mm
- Hauteur du champ de protection: 300 mm
Produit combiné
MLC510R14-450
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68001104
- Série: MLC 500
- Résolution: 14 mm
- Hauteur du champ de protection: 450 mm
MLC500T14-450
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68000104
- Série: MLC 500
- Portée, max.: 0 ... 6 m
- Résolution: 14 mm
- Hauteur du champ de protection: 450 mm
Produit combiné
MLC510R14-600
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68001106
- Série: MLC 500
- Résolution: 14 mm
- Hauteur du champ de protection: 600 mm
MLC500T14-600
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68000106
- Série: MLC 500
- Portée, max.: 0 ... 6 m
- Résolution: 14 mm
- Hauteur du champ de protection: 600 mm
Produit combiné
MLC510R14-750
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68001107
- Série: MLC 500
- Résolution: 14 mm
- Hauteur du champ de protection: 750 mm
MLC500T14-750
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68000107
- Série: MLC 500
- Portée, max.: 0 ... 6 m
- Résolution: 14 mm
- Hauteur du champ de protection: 750 mm
Produit combiné
MLC510R14-900
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68001109
- Série: MLC 500
- Résolution: 14 mm
- Hauteur du champ de protection: 900 mm
MLC500T14-900
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68000109
- Série: MLC 500
- Portée, max.: 0 ... 6 m
- Résolution: 14 mm
- Hauteur du champ de protection: 900 mm
Produit combiné
MLC510R14-1050
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68001110
- Série: MLC 500
- Résolution: 14 mm
- Hauteur du champ de protection: 1.050 mm
MLC500T14-1050
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68000110
- Série: MLC 500
- Portée, max.: 0 ... 6 m
- Résolution: 14 mm
- Hauteur du champ de protection: 1.050 mm
Produit combiné
MLC510R14-1200
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68001112
- Série: MLC 500
- Résolution: 14 mm
- Hauteur du champ de protection: 1.200 mm
MLC500T14-1200
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68000112
- Série: MLC 500
- Portée, max.: 0 ... 6 m
- Résolution: 14 mm
- Hauteur du champ de protection: 1.200 mm
Produit combiné
MLC510R14-1350
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68001113
- Série: MLC 500
- Résolution: 14 mm
- Hauteur du champ de protection: 1.350 mm
MLC500T14-1350
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68000113
- Série: MLC 500
- Portée, max.: 0 ... 6 m
- Résolution: 14 mm
- Hauteur du champ de protection: 1.350 mm
Produit combiné
MLC510R14-1500
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68001115
- Série: MLC 500
- Résolution: 14 mm
- Hauteur du champ de protection: 1.500 mm
MLC500T14-1500
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68000115
- Série: MLC 500
- Portée, max.: 0 ... 6 m
- Résolution: 14 mm
- Hauteur du champ de protection: 1.500 mm
Produit combiné
MLC510R14-1650
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68001116
- Série: MLC 500
- Résolution: 14 mm
- Hauteur du champ de protection: 1.650 mm
MLC500T14-1650
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68000116
- Série: MLC 500
- Portée, max.: 0 ... 6 m
- Résolution: 14 mm
- Hauteur du champ de protection: 1.650 mm
Produit combiné
MLC510R14-1800
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68001118
- Série: MLC 500
- Résolution: 14 mm
- Hauteur du champ de protection: 1.800 mm
MLC500T14-1800
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article :
68000118
- Série: MLC 500
- Portée, max.: 0 ... 6 m
- Résolution: 14 mm
- Hauteur du champ de protection: 1.800 mm
Données d'article du : 30/08/2026