RT 96M/R-1574-800-25
Détecteur énergétique
Série | 96 |
Principe de fonctionnement | Principe de balayage |
Modèle spécial | Fonction temporelle |
Portée de fonctionnement | Portée garantie |
Portée de fonctionnement, blanc 90% | 0,02 ... 0,8 m |
Portée de fonctionnement, gris 18% | 0,06 ... 0,42 m |
Portée de fonctionnement, noir 6% | 0,08 ... 0,29 m |
Portée limite, blanc 90% | 0,02 ... 1,2 m |
Portée limite, gris 18% | 0,06 ... 0,95 m |
Portée limite, noir 6% | 0,08 ... 0,57 m |
Portée limite | Portée typique |
Source lumineuse | LED, Infrarouge |
Tension d'alimentation UN | 20 ... 230 V, CA/CC |
Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN |
Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Type | Sortie de commutation numérique |
Organe de commutation | Relais, Contact NF/contact NO |
Principe de commutation | Commutation claire |
Organe de commutation | Relais |
Principe de commutation | Commutation foncée |
Fréquence de commutation | 20 Hz |
Temps de réaction | 25 ms |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Type de connexion | Borne |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Dimensions (l x H x L) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Zinc |
Matériau de la fenêtre optique | Verre |
Poids net | 380 g |
Compatibilité des matériaux | ECOLAB |
Remarque | La partie du boîtier utilisée contient de l'acide perfluorobutanesulfonique (PFBS) |
Type d'affichage | LED |
Éléments de commande | Potentiomètre 270° |
Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 55 °C |
Indice de protection | IP 67 |
Classe de protection | II |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365080 |
ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |