SD2T20-1500

Émetteur de barrière immatérielle de sécurité

Réf. produit : 67821715

Icon Icon Icon Icon Icon
Liste de résultats : 3 produits trouvés
MLC300T20-1500
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 68090215
  • Série: MLC 300
  • Portée, max.: 0 ... 15 m
  • Résolution: 20 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.500 mm
Numéro d’article : 68090215

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
MLC500T20-1500
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 68000215
  • Série: MLC 500
  • Portée, max.: 0 ... 15 m
  • Résolution: 20 mm
  • Hauteur du champ de protection: 1.500 mm
Numéro d’article : 68000215

Délais de livraison d'env. 5 jours ouvrables
BT-2HF
Kit de support
Numéro d’article : 429393
  • Type de fixation, côtéappareil: Serrable
  • Type de fixation, côtéinstallation: Fixation traversante
  • Matériau de la pièce de fixation: Métallique
  • Adaptépour groupe de produits: Barrières immatérielles de sécurité
Numéro d’article : 429393

Disponible immédiatement

Série SOLID-2
Type d'appareil Émetteur
Application Protection des mains
Fonctions 2 canaux de transmission, à sélectionner
Type 2, CEI/EN 61496
SIL 1, CEI 61508
SILCL 1, CEI/EN 62061
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Résolution 20 mm
Hauteur du champ de protection 1.500 mm
Portée 0,5 ... 15 m
Synchronisation Optique entre l'émetteur et le récepteur
Source lumineuse LED, Infrarouge
Longueur d'onde 950 nm
Diode émettrice de moyenne puissance 50 µW
Forme du signal d'émission Pulsé
Groupe de LED 1
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
Consommation, max. 45 mA, Sans charge externe
Sécurisation 2 A à action semi-retardée
Nombre d'entrées de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Entrée de commutation numérique
Tension de commutation high min. 17,6 V
Tension de commutation low max. 2,8 V
Tension de commutation type 24 V
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 20 mA
Fonction Entrée de signal test
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
Résistance de ligne autorisée pour la charge, max. 300 Ω
Dimensions (l x H x L) 29 mm x 1.575,5 mm x 34,6 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau des capuchons Zinc moulé sous pression
Poids net 1.600 g
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
Homologations TÜV NRTL US
c CSA US
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Modèle CAO 3D - SD2T20-1500 - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - Tüv Süd - pdf
Certificat - TÜV Süd NRTL US - pdf