SD2T40-1500
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Série | SOLID-2 |
Type d'appareil | Émetteur |
Application | Protection des mains Sécurisation d'accès Sécurisation de zones dangereuses |
Fonctions | 2 canaux de transmission, à sélectionner |
Type | 2, CEI/EN 61496 |
SIL | 1, CEI 61508 |
SILCL | 1, CEI/EN 62061 |
Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
Résolution | 40 mm |
Hauteur du champ de protection | 1.500 mm |
Portée | 0,8 ... 20 m |
Synchronisation | Optique entre l'émetteur et le récepteur |
Source lumineuse | LED, Infrarouge |
Longueur d'onde | 950 nm |
Diode émettrice de moyenne puissance | 50 µW |
Forme du signal d'émission | Pulsé |
Groupe de LED | 1 |
Protection E/S | Protection contre l'induction Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits Protection contre les pics de tension Protection contre les surtempératures Protection contre les surtensions |
Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
Consommation, max. | 45 mA, Sans charge externe |
Sécurisation | 2 A à action semi-retardée |
Nombre d'entrées de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Type | Entrée de commutation numérique |
Tension de commutation high min. | 17,6 V |
Tension de commutation low max. | 2,8 V |
Tension de commutation type | 24 V |
Type de tension | CC |
Courant de commutation, max. | 20 mA |
Fonction | Entrée de signal test |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Interface machine |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Longueur câble de raccordement, max. | 100 m |
Résistance de ligne autorisée pour la charge, max. | 300 Ω |
Dimensions (l x H x L) | 29 mm x 1.575,5 mm x 34,6 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Aluminium |
Matériau des capuchons | Zinc moulé sous pression |
Poids net | 1.600 g |
Couleur du boîtier | Jaune, RAL 1021 |
Type de fixation | Montage en rainure Montage sur montant Par pièce de fixation en option |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 2 pièce(s) |
Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 50 °C |
Température ambiante, stockage | -25 ... 70 °C |
Humidité relative de l'air (sans condensation) | 15 ... 95 % |
Indice de protection | IP 65 |
Classe de protection | III |
Homologations | TÜV NRTL US c CSA US |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |