SD4R90-300

Récepteur de barrière immatérielle de sécurité

Réf. produit : 67841403

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


N'hésitez pas à nous contacter : Contact

Série SOLID-4
Type d'appareil Récepteur
Application Sécurisation d'accès
Sécurisation de zones dangereuses
Pack fonctionnel Basic
Fonctions Démarrage/redémarrage automatique
Type 4, CEI/EN 61496
SIL 3, CEI 61508
SILCL 3, CEI/EN 62061
Niveau de performance (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 6E-09 par heure
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie 4, EN ISO 13849
Résolution 90 mm
Hauteur du champ de protection 300 mm
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
Consommation, max. 110 mA, Sans charge externe
Sécurisation 2 A à action semi-retardée
Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) 2 pièce(s)
Type Sortie de commutation de sécurité OSSD
Tension de commutation high min. 17,6 V
Tension de commutation low max. 2,8 V
Tension de commutation type 22 V
Type de tension CC
Charge électrique max. 250 mA
Inductance de charge 2.000.000 µH
Capacité de charge 0,22 µF
Courant résiduel max. 0,02 mA
Courant résiduel type 0,005 mA
Chute de tension 1,6 V
Principe de commutation Commutation à +24 V
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation à +24 V
Organe de commutation Transistor, PNP
Temps de réaction 6 ms
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
Section de conducteur autorisée type 0,25 mm²
Longueur câble de raccordement, max. 100 m
Résistance de ligne autorisée pour la charge, max. 300 Ω
Dimensions (l x H x L) 29 mm x 375,5 mm x 34,6 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Matériau des capuchons Zinc moulé sous pression
Poids net 400 g
Couleur du boîtier Jaune, RAL 1021
Type de fixation Montage en rainure
Montage sur montant
Par pièce de fixation en option
Type d'affichage Afficheur 7-segments
LED
Nombre de LED 1 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 55 °C
Température ambiante, stockage -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Homologations TÜV NRTL US
c CSA US
Contrôle d'oscillation selon la norme EN 60068-2-6
Contrôle des chocs selon la norme EN 60068-2-29
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Modèle CAO 3D - SD4R90-300 - zip
Macro EPLAN - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Manuel d'utilisation - Application Note Substitute - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - TÜV Süd - pdf
Certificat - TÜV Süd NRTL US - pdf