Set L318B.Y1
Kit d'émetteur de barrage photoélectrique
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Il s'agit là d'un produit combiné : un émetteur et un récepteur de la même série sont nécessaires pour le fonctionnement.
Veillez à remplacer les deux appareils par les produits alternatifs correspondants.
Veuillez utiliser la désignation ou le numéro d'article du récepteur pour rechercher une combinaison émetteur/récepteur alternative.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
Série | 318 |
Principe de fonctionnement | Principe unidirectionnel |
Type d'appareil | Lot (émetteur et récepteur) |
Modèle spécial | Entrée de désactivation Lot d'articles |
Portée de fonctionnement | 0 ... 9,5 m (portée garantie) |
Portée limite | 0 ... 14,2 m (portée typique) |
Source lumineuse | LED, Rouge |
Longueur d'onde | 620 nm |
Forme du signal d'émission | Pulsé |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN |
Consommation | 0 ... 15 mA |
Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
Type | Sortie de commutation numérique |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Principe de commutation | Commutation claire |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Principe de commutation | Commutation foncée |
Fréquence de commutation | 500 Hz |
Temps de réaction | 1 ms |
Temps d'initialisation | 300 ms |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Signal OUT |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Plastique |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Codage | Codage A |
Dimensions (Ø x L) | 18 mm x 46 mm |
Taille du filetage | M18 x 1 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Boîtier en plastique | ABS |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique |
Poids net | 20 g |
Couleur du boîtier | Noir Rouge |
Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 60 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 67 |
Classe de protection | III |
Homologations | c CSA US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |