Soluzioni di sensori per il trasporto dei bagagli
Dopo il check-in dei bagagli, le valigie vengono solitamente smistate in modo nascosto su nastri trasportatori, vassoi di trasporto, ecc. e trasportate al cancello appropriato per il carico.
Riconoscimento bagagli su nastro trasportatore
Requisito:
In questa applicazione è essenziale un rilevamento affidabile degli oggetti lungo il nastro trasportatore dei bagagli, indipendentemente dal colore e dalla superficie, con un'elevata insensibilità alla luce ambientale. Il facile allineamento con luce rossa visibile facilita la messa in servizio e la manutenzione.
Soluzione:
I potenti sensori fotoelettrici a riflessione PRK 36D e RK 46C con un ampio punto luminoso o una banda luminosa altamente visibile garantiscono un rilevamento affidabile anche in ambienti diversi.
Protezione dei punti di accesso
Requisito:
L'accesso alla sezione automatizzata e ai componenti di controllo è importante per la manutenzione, ma deve essere protetto con sensori di sicurezza adeguati. Il comodo funzionamento direttamente sul sensore facilita la manipolazione.
Soluzione:
Interruttori robusti con il dispositivo di bloccaggio di sicurezza L300 offre la protezione necessaria combinata con elementi di comando per una facile manipolazione. La testa rotante consente un allineamento flessibile dell'attuatore.
Controllo a cinghia
Requisito:
Per un controllo efficiente dal punto di vista energetico e orientato alla domanda dei nastri trasportatori, è importante monitorare il loro movimento effettivo.
Soluzione:
Esistono diverse varianti per questo, una delle quali utilizza sensori standard che scansionano una girante: Una forcella ottica GS04 oppure, nel caso di girante metallica, un sensore induttivo montato sull'asse del nastro trasportatore. Un'altra opzione è quella di rilevare il movimento utilizzando un encoder sotto il nastro trasportatore.
Lettura dei codici sui vassoi portabagagli
Requisito:
I bagagli vengono assegnati al codice del vassoio di trasporto e trasportati automaticamente alla destinazione corrispondente. I codici devono essere letti in modo rapido e affidabile lungo il nastro trasportatore. È preferibile una topologia a linee.
Soluzione:
Lettori di codici ottici con specchi di deflessione salvaspazio e interfaccia di rete integrata dal BCL 200i o BCL 300i sono ottimizzate per questo compito. Sono disponibili altre versioni di lettore di codici ottici.
Identificazione del vassoio portabagagli
Requisito:
In alcuni aeroporti, i vassoi per il trasporto bagagli sono identificati con transponder RFID e trasportati automaticamente alla destinazione appropriata. I codici devono essere letti in modo rapido e affidabile lungo il nastro trasportatore. È preferibile una topologia a linee.
Soluzione:
I dispositivi RFID nel RDH 200 sono progettati per tali applicazioni e, a seconda dell'interfaccia, sono disponibili per il montaggio laterale o sottostante. Le condizioni ambientali hanno un'influenza molto minore sulla tecnologia RFID rispetto ai lettori di codici ottici.