투명한 물체에 최적화
고투명 물체의 안정적인 감지, 감지 범위 최대 6m, 통합 추적을 통한 오염 보정.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 182개의 제품이 검색됨
SET PRK3C.T3/4P-M8+MTKS14x23
편광식 반사판 포토센서 세트
품목 번호:
50153707
- 시리즈: 3C
- 최대감지범위: 0 ... 3 m
- 광원: LED, 적색, LED, 적색
- 전압형식: DC
SET PRK3C.T3/4P-M8+MTKS50x50.1
편광식 반사판 포토센서 세트
품목 번호:
50153458
- 시리즈: 3C
- 최대감지범위: 0 ... 3 m
- 광원: LED, 적색, LED, 적색
- 전압형식: DC
PRK53CL1.A3/LG-5000
편광식 반사판 포토센서
품목 번호:
50152111
- 시리즈: 53C
- 최대감지범위: 0 ... 4 m
- 광원: 레이저, 적색, 레이저, 적색
- 전압형식: DC
PRK55C.A3/LG-5000
편광식 반사판 포토센서
품목 번호:
50150780
- 시리즈: 55C
- 최대감지범위: 0 ... 4 m
- 광원: LED, 적색, LED, 적색
- 전압형식: DC
PRK53CL1.A3/LT-M8
편광식 반사판 포토센서
품목 번호:
50150672
- 시리즈: 53C
- 최대감지범위: 0 ... 4 m
- 광원: 레이저, 적색, 레이저, 적색
- 전압형식: DC
PRK33CPP.TT3/LT-M8
편광식 반사판 포토센서
품목 번호:
50150360
- 시리즈: 33C
- 최대감지범위: 0 ... 3 m
- 광원: Power PinPoint® LED, 적색, Power PinPoint® LED, 적색
- 전압형식: DC
PRK33CPP.TT3/LG-M8
편광식 반사판 포토센서
품목 번호:
50150359
- 시리즈: 33C
- 최대감지범위: 0 ... 3 m
- 광원: Power PinPoint® LED, 적색, Power PinPoint® LED, 적색
- 전압형식: DC
상품 정보: 26. 10. 25.