반사판 포토 센서
반사 원리 이용: 동일한 하우징에 있는 송신기와 수신기, 마주 보고 있는 반사기.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 689개의 제품이 검색됨
PRK5BPP.H1/2X-200-M8
편광식 반사판 포토센서
품목 번호:
50157144
- 시리즈: 5B
- 최대감지범위: 0.03 ... 4.5 m
- 디자인: 큐빅형
- 광원: Power PinPoint® LED, 적색
PRK5BPP.1X/4-200-M8.3
편광식 반사판 포토센서
품목 번호:
50155803
- 시리즈: 5B
- 최대감지범위: 0.02 ... 6 m
- 디자인: 큐빅형
- 광원: Power PinPoint® LED, 적색
PRK25CL1.1/4P-200-M12
편광식 반사판 포토센서
품목 번호:
50155648
- 시리즈: 25C
- 최대감지범위: 0.2 ... 20 m
- 디자인: 큐빅형
- 광원: 레이저, 적색
PRK5B/4X-200-M8.P1
편광식 반사판 포토센서
품목 번호:
50155632
- 시리즈: 5B
- 최대감지범위: 0.04 ... 1.25 m
- 디자인: 큐빅형
- 광원: LED, 적색
PRK15PP.D1/PX-200-M12
편광식 반사판 포토센서
품목 번호:
50155524
- 시리즈: 15
- 최대감지범위: 0.08 ... 7.5 m
- 디자인: 큐빅형
- 광원: Power PinPoint® LED, 적색
PRK15PP.D1/4X-M12
편광식 반사판 포토센서
품목 번호:
50155523
- 시리즈: 15
- 최대감지범위: 0.08 ... 7.5 m
- 디자인: 큐빅형
- 광원: Power PinPoint® LED, 적색
PRK15PP.D/4X-200-M12
편광식 반사판 포토센서
품목 번호:
50155522
- 시리즈: 15
- 최대감지범위: 0.08 ... 7.5 m
- 디자인: 큐빅형
- 광원: Power PinPoint® LED, 적색
PRK15PP.D/4X-M12
편광식 반사판 포토센서
품목 번호:
50155521
- 시리즈: 15
- 최대감지범위: 0.08 ... 7.5 m
- 디자인: 큐빅형
- 광원: Power PinPoint® LED, 적색
PRK15PP/4X-M12
편광식 반사판 포토센서
품목 번호:
50155520
- 시리즈: 15
- 최대감지범위: 0.05 ... 10 m
- 디자인: 큐빅형
- 광원: Power PinPoint® LED, 적색
SET PRK3C.A3/4T-200-M12+BTU200MVKT
편광식 반사판 포토센서 세트
품목 번호:
50155517
- 시리즈: 3C
- 최대감지범위: 0 ... 4 m
- 디자인: 큐빅형
- 광원: LED, 적색
PRK5BPP.H1/4X-200-M8
편광식 반사판 포토센서
품목 번호:
50155477
- 시리즈: 5B
- 최대감지범위: 0.03 ... 4.5 m
- 디자인: 큐빅형
- 광원: Power PinPoint® LED, 적색
상품 정보: 26. 10. 25.