특수 센서
IS 200 특수 센서는 뛰어난 성능이 특징입니다. 매우 견고한 스테인리스 스틸 센서는 V2A/V4A(AISI 303/316L) 재질로 제작되었으며, IP68/69K 또는 최대 100bar의 압력 저항과 같이 하우징 재질에 대한 높은 요구 조건이 필요한 애플리케이션에 적합하도록 설계되었습니다. 최대 세 배의 검출 거리와 -40°C ~ +85°C의 확장된 온도 범위(옵션으로 Washdown 환경에서 단시간 최대 100°C)를 선택할 수 있습니다. 또한 Dark/Light 방식 및 ECOLAB 인증 버전도 제공됩니다.
이 그룹에는 10~320V AC/DC의 넓은 전압 범위를 지원하는 2선식 AC/DC 센서(전전압형)도 포함됩니다.
이 그룹에는 10~320V AC/DC의 넓은 전압 범위를 지원하는 2선식 AC/DC 센서(전전압형)도 포함됩니다.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 48개의 제품이 검색됨
상품 정보: 26. 10. 25.