견고한 스테인리스강 센서
이 그룹에서는 ECOLAB 인증 및 IP68, IP69K 보호등급을 갖춘 센서를 제공하며, 식품 및 음료(Food & Beverage) 가공 환경에 적합합니다. 제품은 최대 100bar의 높은 압력 저항을 위한 일체형 구조와 최대 1 mm 두께의 하우징을 적용한 고내구성 풀 스테인리스 스틸 타입 또는 AISI 316L 스테인리스 슬리브와 PPS 전면부를 적용하여 넓은 온도 범위를 지원하는 버전으로 제공됩니다. 또한 공정 내 다양한 금속에 대해 감소 인자 1을 지원하는 범용 장거리 검출 모델도 제공됩니다.
개요
사용 시 이점
주요 특장점
응용 분야
기술적 특징
제품 목록
스테인리스강 소재의 다양한 유도 센서
스테인리스강 센서는 최고 수준의 견고성, 위생 및 내구성이 요구되는 모든 곳에서 사용됩니다. 견고한 하우징 덕분에 식품, 제약 및 포장 산업의 까다로운 어플리케이션에 특히 적합합니다. 동시에 열악한 환경 조건에서도 높은 수준의 공정 안정성과 긴 서비스 수명을 제공합니다.
PPS 전면 또는 전체 스테인리스강 버전의 인덕티브 스테인리스강 센서는 식품 생산에 사용하기에 이상적이며 ECOLAB 인증을 받았습니다. M8부터 M30까지 원통형 디자인으로 제공되며 임베디드 및 비임베디드 버전 모두에서 NC, NO 또는 반대의 출력으로 사용할 수 있습니다.
따라서 이러한 유도 센서는 까다로운 어플리케이션에 특히 비용 효율적이면서도 견고한 솔루션을 제공합니다.
사용 시 이점
- 스테인리스강, PPS 포함
- 세척(100°C에서 15분), 온도 범위 -40°C ~ +80°C
- 습기, 먼지(IP68/IP69K), 부식성 액체 및 진동에 대한 높은 내구성
- 항원가(antivalent) 유형에는 필요한 변수가 더 적습니다
- 뛰어난 가성비
주요 특장점
스테인리스강 슬리브와 PPS 전면을 갖춘 버전은 다양한 어플리케이션에서 까다로운 금속 검출 작업을 처리할 수 있는 매력적인 솔루션을 제공합니다. 포트폴리오에는 M8부터 M30까지의 원통형 디자인이 포함됩니다.
이는 사용자에게 여러 가지 이점을 제공합니다: 적용 요건에 따라 전체 스테인리스강 버전 외에도 스테인리스강 슬리브와 PPS 전면을 갖춘 비용 효율적인 버전도 제공되며, 두 제품 모두 AISI 316L로 제작되어 식음료 산업에서 사용하기에 적합합니다.
스테인리스강 슬리브의 장점:
- 기계적 내구성: 일체형 스테인리스강 슬리브는 센서가 강한 충격, 충격 및 진동에 강해 기계적 스트레스가 많은 영역에서 특히 중요합니다.
- 강화된 보호 기능: 슬리브는 습기 및 세정제와 같은 부식성 액체로부터 센서를 보호하여 더럽거나 습한 환경에서도 안정적으로 작동하도록 보장합니다.
- 40 ~ +80°C의 넓은 온도 범위, 단기간 최대 100°C까지 사용 가능
전체 스테인리스강 버전의 장점:
- 위생: 식음료 산업이나 의료 분야에서도 스테인리스강은 위생적이고 세척이 용이합니다. 경우에 따라 이 요구 사항은 이미 스테인리스강 슬리브를 사용하여 충족할 수 있습니다.
- 견고한 스테인리스강 전면으로 최대 100bar(유형에 따라 다름)의 높은 내압성 제공
- 까다로운 환경에서 다양한 재료와 함께 사용하세요: 스테인리스강 슬리브의 센서는 금속 가공, 용접 또는 화학 산업에서 고강도용으로 사용하기에 적합합니다.
어플리케이션
급속 냉동 창고에서의 최종 위치 감지
요구 사항:
냉동 창고 작업에서 스태커 크레인은 적재함 또는 포크가 최종 위치에 있는 것이 확인된 후에만 움직일 수 있습니다.
솔루션:
스테인리스강 디자인의 유도성 센서인 IS 208 및 IS 212 시리즈는 이러한 환경에서 금속 물체를 감지하는 데 적합합니다. 스위칭 출력, 연결 방식, 감지 범위를 선택하면 특정 어플리케이션에 맞게 최적으로 조정할 수 있습니다.
절단기의 물체 감지
요구 사항:
식품 공정에서는 소시지 또는 치즈가 크고 긴 줄로 공급된 후 절단기를 통해 얇은 슬라이스로 잘립니다. 기계에서 이송 중인 제품을 안정적으로 감지해야 그리퍼가 재료를 칼날 쪽으로 고르게 밀고 모든 절단 조각이 필요한 두께를 가질 수 있습니다.
솔루션:
위생적인 디자인의 유도성 스테인리스강 센서 IS 200은 절단기의 제품 이송을 모니터링합니다. 피드에서 금속이 감지되는 즉시 피드를 리필하거나 교체하거나 피드를 중단해야 합니다.
위치 감지
요구 사항:
1차 포장은 매거진에서 분배 및 공급되는 경우가 많습니다. 충돌을 방지하고 공급을 제어하려면 이러한 매거진과 분배기를 감지해야 합니다.
솔루션:
유도형 센서는 매거진의 금속 구조를 안정적으로 정확하게 감지합니다. 소형으로 설계된 IS 208 / IS 212 센서 유형은 스위칭 거리가 지정되어 있어 이 어플리케이션에 사용하기에 매우 적합합니다.
기술 데이터 개요
스테인리스강 센서
| ISS 208 FM.2/_.5F | ISS 212FM.2/_.5F | ISS 218FM.2/ _.5F | IS 230FM.2/_.5F | |
| 직경 | M8 | M12 | M18 | M30 |
| 하우징 소재 | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L |
| 앞 커버 재료 | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L |
| 전면 두께 [mm] | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
| 보호 등급 |
|
|
|
|
| 인증 |
|
|
|
|
| 온도 범위, 작동 | -25°C~70°C | -25°C~70°C | -25°C~70°C | -25°C~70°C |
| 압력 [bar] | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 장착 방식 | 매입형 | 매입형 | 매입형 | 매입형 |
| 연결 | M8 | M12 | M12 | M12 |
| 액면 스위칭 거리 Sn[mm] | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 구리 계수 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 알루미늄 계수 | 0 | 0 | 0.13 | 0 |
| 황동 계수 | 0 | 0.1 | 0.27 | 0.1 |
| 스테인리스강 요소 | 0.3 | 0.53 | 0.7 | 0.67 |
| 스위칭 주파수[Hz] | 250 | 200 | 100 | 80 |
PPS 전면 스테인리스강 센서
| IS 212MM/ _.5F Sn = 4 | IS 212MM/ _.5F Sn = 8 | IS 218MM/ _.5F Sn = 8 | IS 218MM/ _.5F Sn = 12 | |
| 직경 | M12 | M12 | M18 | M18 |
| 하우징 소재 | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L |
| 전면 캡 재료 | PPS | PPS | PPS | PPS |
| 보호 등급 |
|
|
|
|
| 인증 |
|
|
|
|
| 온도 범위, 작동 | -40°C~80°C | -40°C~80°C | -40°C~80°C | -40°C~80°C |
| 세척 15분 [°C] | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 장착 방식 | 매입형 | 나란히 있지 않음 | 매입형 | 나란히 있지 않음 |
| 전기 연결 | M12 | M12 | M12 | M12 |
| 액면 스위칭 거리 Sn[mm] | 4 | 8 | 8 | 12 |
| 구리 계수 | 0.3 | 0.33 | 0.2 | 0.3 |
| 알루미늄 계수 | 0.35 | 0.4 | 0.3 | 0.38 |
| 황동 계수 | 0.4 | 0.45 | 0.4 | 0.42 |
| 스테인리스강 요소 | 0.75 | 0.75 | 0.65 | 0.65 |
| 스위칭 주파수[Hz] | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 |
품목 목록
제품 선택 장치
필터
결과 목록: 39개의 제품이 검색됨
IS 218MM/4NO.5F-12N-S12
근접 센서
품목 번호:
50154824
- 시리즈: 218
- 디자인: 원주형, 18 mm
- 유형제한감지범위Sn: 12 mm
- 길이: 63.1 mm
ISS 212FM.2/4NC.5F-3E0-S12
근접 센서
품목 번호:
50154808
- 시리즈: 212
- 디자인: 원주형, 12 mm
- 유형제한감지범위Sn: 3 mm
- 길이: 52 mm
ISS 212FM.2/4NO.5F-3E0-S12
근접 센서
품목 번호:
50154806
- 시리즈: 212
- 디자인: 원주형, 12 mm
- 유형제한감지범위Sn: 3 mm
- 길이: 52 mm
상품 정보: 26. 10. 25.