기본형 버전(LED 및 레이저)
반사 물체에서도 안정적인 감지, 감지 범위 최대 24m, 초소형 레이저 광점을 통한 고정밀 위치 설정.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 479개의 제품이 검색됨
PRK5BPP.H1/2X-200-M8
편광식 반사판 포토센서
품목 번호:
50157144
- 시리즈: 5B
- 최대감지범위: 0.03 ... 4.5 m
- 디자인: 큐빅형
- 광원: Power PinPoint® LED, 적색
PRK5BPP.1X/4-200-M8.3
편광식 반사판 포토센서
품목 번호:
50155803
- 시리즈: 5B
- 최대감지범위: 0.02 ... 6 m
- 디자인: 큐빅형
- 광원: Power PinPoint® LED, 적색
PRK25CL1.1/4P-200-M12
편광식 반사판 포토센서
품목 번호:
50155648
- 시리즈: 25C
- 최대감지범위: 0.2 ... 20 m
- 디자인: 큐빅형
- 광원: 레이저, 적색
PRK5B/4X-200-M8.P1
편광식 반사판 포토센서
품목 번호:
50155632
- 시리즈: 5B
- 최대감지범위: 0.04 ... 1.25 m
- 디자인: 큐빅형
- 광원: LED, 적색
PRK15PP/4X-M12
편광식 반사판 포토센서
품목 번호:
50155520
- 시리즈: 15
- 최대감지범위: 0.05 ... 10 m
- 디자인: 큐빅형
- 광원: Power PinPoint® LED, 적색
PRK5BPP.H1/4X-200-M8
편광식 반사판 포토센서
품목 번호:
50155477
- 시리즈: 5B
- 최대감지범위: 0.03 ... 4.5 m
- 디자인: 큐빅형
- 광원: Power PinPoint® LED, 적색
PRK5BPP.H1/4
편광식 반사판 포토센서
품목 번호:
50155476
- 시리즈: 5B
- 최대감지범위: 0.03 ... 4.5 m
- 디자인: 큐빅형
- 광원: Power PinPoint® LED, 적색
PRK5BPP.H1/2X-M8
편광식 반사판 포토센서
품목 번호:
50155475
- 시리즈: 5B
- 최대감지범위: 0.03 ... 4.5 m
- 디자인: 큐빅형
- 광원: Power PinPoint® LED, 적색
PRK5BPP.H1/4X-200-M12
편광식 반사판 포토센서
품목 번호:
50155474
- 시리즈: 5B
- 최대감지범위: 0.03 ... 4.5 m
- 디자인: 큐빅형
- 광원: Power PinPoint® LED, 적색
PRK5BPP.H1/PX-M8
편광식 반사판 포토센서
품목 번호:
50155473
- 시리즈: 5B
- 최대감지범위: 0.03 ... 4.5 m
- 디자인: 큐빅형
- 광원: Power PinPoint® LED, 적색
PRK5BPP.H1/4X-M8
편광식 반사판 포토센서
품목 번호:
50155472
- 시리즈: 5B
- 최대감지범위: 0.03 ... 4.5 m
- 디자인: 큐빅형
- 광원: Power PinPoint® LED, 적색
PRK5BPP.H1/2
편광식 반사판 포토센서
품목 번호:
50155471
- 시리즈: 5B
- 최대감지범위: 0.03 ... 4.5 m
- 디자인: 큐빅형
- 광원: Power PinPoint® LED, 적색
상품 정보: 26. 10. 25.