FRKR 92/4-300 S

Sensor achtergrondonderdrukking

Productnummer: 50021764

Icon Icon
Lijst met resultaten: 2 producten gevonden
HT25C.S/4P-M12
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer: 50134239
  • Serie: 25C
  • Werkingsprincipe: Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 0,5 m
  • Bouwvorm: hoekig
Artikelnummer: 50134239

Verwachte levertijd: 18 werkdagen
KD 095-4
Connector
Artikelnummer: 50031324
  • Aansluiting 1: Ronde stekker, M12
  • Aansluiting 2: Schroefklem
  • Uitvoering: gebogen, female
  • Aantal polen: 4 St.
Artikelnummer: 50031324

Direct beschikbaar

Serie 92
Werkingsprincipe Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Bedrijfsreikwijdte, wit 90% 0,005 ... 0,3 m
Bedrijfsreikwijdte, grijs 18% 0,015 ... 0,28 m
Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% 0,02 ... 0,26 m
Grensreikwijdte, wit 90% 0,005 ... 0,44 m
Grensreikwijdte, grijs 18% 0,015 ... 0,39 m
Grensreikwijdte, zwart 6% 0,02 ... 0,36 m
Reikwijdtegrenzen typische reikwijdte
Lichtbron LED, Rood
Type lichtvlekgeometrie rond
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe licht/donker omschakelbaar
Schakelfrequentie 500 Hz
Aanspreektijd 1 ms
Gereedheidsvertraging 100 ms
Type aansluiting Normstekker
Materiaal Kunststof
Aantal polen 6 -polig
Afmeting (b x h x l) 20 mm x 80 mm x 42,2 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zinkspuitgietwerk
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 140 g
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 65I
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf