RK 93/4-60 L

Energetische lichttaster

Productnummer: 50022192

Verwachte levertijd: 5 werkdagen
Icon Icon
Serie 93
Werkingsprincipe Tast-principe
Speciale uitvoering V-optiek
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Bedrijfsreikwijdte, wit 90% 0 ... 0,06 m
Bedrijfsreikwijdte, grijs 18% 0,005 ... 0,04 m
Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% 0,008 ... 0,037 m
Grensreikwijdte, wit 90% 0 ... 0,065 m
Grensreikwijdte, grijs 18% 0,005 ... 0,045 m
Grensreikwijdte, zwart 6% 0,008 ... 0,04 m
Reikwijdtegrenzen typische reikwijdte
Lichtbron LED, infrarood
Type lichtvlekgeometrie rond
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelfrequentie 250 Hz
Aantal aansluitingen 1 St.
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Afmeting (b x h x l) 20 mm x 60 mm x 44 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zinkspuitgietwerk
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 170 g
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 60 °C
Beschermingsgraad IP 65III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm EN 60947-5-2 (Duitse versie)
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Gegevensblad - pdf