PRKL 8/24.91-S12

Reflectorfotocel gepolariseerd

Productnummer: 50036364

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
PRK35CL1.1/LG-M12
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer: 50150324
  • Serie: 35C
  • Werkingsprincipe: Reflectie-principe
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,2 ... 20 m
  • Bouwvorm: hoekig
Artikelnummer: 50150324

Direct beschikbaar

Serie 8
Werkingsprincipe Reflectie-principe
Speciale uitvoering Autocollimatie
Bedrijfsbereik 0 ... 19 m (gegarandeerd bereik)
Bereiklimiet 0 ... 21 m
Bereiklimiet (typisch bereik)
Lichtbron Laser, Rood
Golflengte 670 nm
Laserklasse 2, IEC/EN 60825-1:2014
Laser gemiddelde levensduur 50.000 h
Zendsignaalvorm gepulst
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 35 mA
Aantal L/D-omschakelingangen 1 St.
Type L/D-omschakeling
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelelement Transistor, NPN
Schakelprincipe donkerschakelend
Schakelfrequentie 2.800 Hz
Aanspreektijd 0,18 ms
Gereedheidsvertraging 100 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker, draaibaar 90°
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 15 mm x 48 mm x 38 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zink
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 70 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Bevestigingsschroefdraad
Doorgaande bevestiging
Zwaluwstaarten
via optioneel bevestigingsonderdeel
Materiaalverdraagzaamheid ECOLAB
Type weergave LED
Aantal LED's 1 St.
Bedieningselementen Meerslagenpotentiometer
Omgevingstemperatuur bedrijf -10 ... 40 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67II
IP 69K
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf