ZK T/4.01-S12
Tijdmodule
| Speciale uitvoering | Teach-ingang |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
| Aantal teach-ingangen | 1 St. |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Spanningstype | DC |
| Schakelstroom, max. | 150 mA |
| Schakelspanning | hoog: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Functie | Signaal OUT |
| Aantrekvertraging | 40 ms |
| Aantal aansluitingen | 2 St. |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | female |
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
| Bouwvorm | cilindrisch |
| Afmeting (Ø x l) | 20 mm x 60 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Behuizing kunststof | PBTP / PA |
| Nettogewicht | 15 g |
| Kleur behuizing | transparant zwart |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 1 St. |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 60 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67II |
| Douanetariefnummer | 90291000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27440102 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ECLASS 10.0 | 27440102 |
| ECLASS 11.0 | 27440102 |
| ECLASS 12.0 | 27440116 |
| ECLASS 13.0 | 27440116 |
| ECLASS 14.0 | 27440116 |
| ECLASS 15.0 | 27440116 |
| ETIM 5.0 | EC002635 |
| ETIM 6.0 | EC002635 |
| ETIM 7.0 | EC002635 |
| ETIM 8.0 | EC002635 |
| ETIM 9.0 | EC002635 |
| ETIM 10.0 | EC002635 |