SLSSR 8.8-S12
Enkelstraals veiligheidsfotocel zender
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Technische informatie over de overstap op de productopvolgers vindt u in het bestand Application Note Substitutes.
Dit is beschikbaar onder het tabblad Downloads/ Technische documentatie.
| Serie | 8 |
| Werkingsprincipe | Enkelstraalprincipe |
| Apparaattype | Zender |
| Speciale uitvoering | Activeringsingang |
| Type | 2, IEC/EN 61496 |
| Performance Level (PL) | c, EN ISO 13849-1:2008 |
| MTTFd | 400 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| Categorie | 2, EN ISO 13849 |
| Bedrijfsbereik | 0 ... 10 m, gewaarborgde reikwijdte |
| Bereiklimiet | 0 ... 14 m |
| Lichtbron | LED, Rood |
| Golflengte | 660 nm |
| Zendsignaalvorm | gepulst |
| LED-groep | 1 |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
| Aantal activeringsingangen | 1 St. |
| Schakelspanning | low: ≤ 2 V |
| Schakelfrequentie | 200 Hz |
| Aanspreektijd | 2,5 ms |
| Gereedheidsvertraging | 100 ms |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 15 mm x 48 mm x 38 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Zink |
| Materiaal optiekafdekking | Glas |
| Nettogewicht | 70 g |
| Kleur behuizing | Rood |
| Type bevestiging | Bevestigingsschroefdraad Doorgaande bevestiging Zwaluwstaarten via optioneel bevestigingsonderdeel |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 1 St. |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67II |
| Goedkeuringen | TÜV Nord c UL US |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272701 |
| ECLASS 8.0 | 27272701 |
| ECLASS 9.0 | 27272701 |
| ECLASS 10.0 | 27272701 |
| ECLASS 11.0 | 27272701 |
| ECLASS 12.0 | 27272701 |
| ECLASS 13.0 | 27272701 |
| ETIM 5.0 | EC001831 |
| ETIM 6.0 | EC001831 |
| ETIM 7.0 | EC001831 |
| ETIM 8.0 | EC001831 |
| ETIM 9.0 | EC001831 |